Minimale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit (P-AXIS-00218)
P-AXIS-00218 | Langsame Geschwindigkeit zur genauen Bestimmung des Referenzpunktes | |
Beschreibung | Sowohl die Fahrt herunter vom Nocken als auch die Fahrt auf den Nocken mit Referenzieren erfolgt mit der in P-AXIS-00218 festgelegten Geschwindigkeit. | |
Parameter | getriebe[i].vb_reflow | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_reflow = P-AXIS-00219 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 16666 | |
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
| |