Maximale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit (P-AXIS-00219)
P-AXIS-00219 | Schnelle Geschwindigkeit zur Erfassung des Referenznockens | |
Beschreibung | Befindet sich die Achse beim Start der Referenzpunktfahrt nicht auf dem Nocken, so erfolgt die Fahrt auf den Nocken mit der in P-AXIS-00219 festgelegten Geschwindigkeit. | |
Parameter | getriebe[i].vb_refmax | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00218 = vb_refmax = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 83333 | |
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
| |