Untere Modulogrenze (P-AXIS-00127)
P-AXIS-00127 | Untere Modulogrenze | |
Beschreibung | Für die Modulorechnung bei rotatorischen Achsen ist eine untere Modulogrenze (z.B. 0°) einzugeben. | |
Parameter | getriebe[i].modulou | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = modulou < moduloo | |
Achstypen | R, S | |
Dimension |
| R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Modulorechnung wird im Lageregler automatisch für Rundachsen und Spindeln (Achstypen 0x2 und 0x4) aktiviert. | |