Obere Modulogrenze (P-AXIS-00126)
P-AXIS-00126 | Obere Modulogrenze | |
Beschreibung | Für die Modulorechnung bei rotatorischen Achsen ist eine obere Modulogrenze (z.B. 360°) einzugeben. | |
Parameter | getriebe[i].moduloo | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | modulou < moduloo = MAX(SGN32) | |
Achstypen | R, S | |
Dimension |
| R,S: 0.0001° |
Standardwert | 3600000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Modulorechnung wird im Lageregler automatisch für Rundachsen und Spindeln (Achstypen 0x2 und 0x4) aktiviert. | |