Restmoment zur Detektion eines Festanschlages beim Referenzieren auf Festanschlag (P-AXIS-00820)
P-AXIS-00820 | Restmoment zur Detektion eines Festanschlages beim Referenzieren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird das prozentuale Moment zur Detektion eines Festanschlages parametriert. Dieses bezieht sich auf das reduzierte Drehmoment, welches bei Fahrten auf einen Festanschlag über das Drive-Ident an den Antrieb geschrieben wird P-AXIS-00719.
Ist dieser Parameter Null, wird der allgemeinen Parameter P-AXIS-00818 verwendet. Ist dieser auch Null wird das Moment nicht zur Detektion des Festanschlages verwendet. | |
Parameter | kenngr.homing.torq_detect_torque_limit | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00820 = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0,1% | R,S: 0,1% |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation, SERCOS, CANopen | |
Anmerkungen | Dieser Parameter ersetzt den Parameter P-AXIS-00343. Parameter verfügbar ab V3.1.3080.11 | |