Reduzierung des Grenzmoments für Detektion (P-AXIS-00343)
P-AXIS-00343 | Reduzierung des Grenzmoments für Detektion beim Referenzieren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine prozentuale Reduzierung des Grenzmoments bezogen auf P-AXIS-00342 für die Detektion der stehenden Achse am Festanschlag festgelegt werden. | |
Parameter | getriebe[i].homing.torq_detect_torque_limit | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = torq_detect_torque_limit = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | DSE (KUKA) | |
Anmerkungen |
| |