Letzter Index der Masterachse 2 (P-COMP-00011)
P-COMP-00011 | Letzter Index der Masterachse 2 | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der letzte gültige Index in der Tabelle der zweiten Masterachse (maximal 100 Werte) bestimmt. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0. | |
Parameter | kw.crosscomp2.last_index_master2 | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = P-COMP-00011 <= 100 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab Version V3.1.3079.06 kann P-COMP-00011 frei belegt werden. Die Obergrenze entfällt. Es muss allerdings die Bedingung von P-COMP-00061 eingehalten werden. P-COMP-00010 * P-COMP-00011 <= P-COMP-00061 Achtung: Bei einer Neuinterpretation dieses Parameters müssen alle Werte der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00016) neu eingelesen werden. | |