Korrekturwerte für die Slaveachse (P-COMP-00016)
P-COMP-00016 | Korrekturwerte für die Slaveachse | |
Beschreibung | Mit dem Parameter werden die relativen Korrekturwerte für die Slaveachse an den Stützpunkten [j][i] definiert. Bei der Indizierung der Stützpunkte in der Korrekturwertliste bezieht sich immer der erste Index j auf die zweite Masterachse. | |
Parameter | kw.crosscomp2.table[j][i].correction | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) = correction < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |