Fehler im Funktionsbaustein
Nr. | Meldungstext | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|---|
501 | INTERNAL ERROR | Interner Ausnahmefehler | Service kontaktieren. |
502 | INVALID BUFFER_MODE | BufferMode 0: DIRECT ist für diesen Funktionsbaustein nicht zulässig. | Die richtige Betriebsart programmieren:
(>>> BufferMode) |
503 | INVALID MXA VERSION | Die Softwareversionen der mxA-Oberfläche und der SPS-Bibliothek sind nicht kompatibel. | Kompatible Softwareversionen in der Robotersteuerung und SPS installieren. |
504 | INVALID OVERRIDE | Ungültiger Override-Wert im Funktionsbaustein KRC_SetOverride | Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Override):
|
505 | MAX GROUP REF IDX REACHED | Der im Funktionsbaustein KRC_ReadAxisGroup angegebene Achsgruppenindex ist bereits zugeordnet. | Den Funktionsbaustein KRC_ReadAxisGroup in einem Programm nur einmal aufführen. |
506 | INVALID GROUPREFIDX | Der im Funktionsbaustein angegebene Achsgruppenindex ist ungültig. | Einen gültigen Index für die Achsgruppe angeben (Parameter AxisGroupIdx). |
507 | INVALID FB ORDER | Die Reihenfolge, in der die Funktionsbausteine aufgerufen werden, ist ungültig. | Die Funktionsbausteine in der richtigen Reihenfolge programmieren. |
508 | CONNECTION NOT INITIALIZED | Es können keine Statements übertragen werden, da die mxA-Oberfläche nicht initialisiert wurde. | Die mxA-Oberfläche initialisieren. |
509 510 | NO CONNECTION TO KRC TIMEOUT HEARTBEAT FROM KRC | Verbindung zur Robotersteuerung unterbrochen | Verbindung wiederherstellen, dann Fehler quittieren. |
Die Robotersteuerung ist ausgeschaltet. | Robotersteuerung neu starten. | ||
Submit-Interpreter abgewählt oder gestoppt | Submit-Interpreter neu starten. | ||
Busfehler oder E/A-Konfiguration fehlerhaft | E/A-Konfiguration überprüfen. | ||
Verbindungskabel defekt oder nicht richtig angeschlossen. | Verbindungskabel austauschen oder korrekt anschließen. | ||
Maximale Zykluszeit des Submit-Interpreters ist zu kurz (nur bei Meldung Nr. 510) | Den Wert für MaxSubmitCycle im Funktionsbaustein KRC_Diag erhöhen. | ||
Eine Funktion wurde vom Eingang ExecuteCmd aufgerufen, bevor die Schnittstelle initialisiert wurde. | Vor dem Aufruf einer Funktion mit ExecuteCmd auf den Ausgang KRC_Initialize.Done warten. Zum Zurücksetzen des Fehlers den Eingang ExecuteCmd auf „FALSE“ setzen. | ||
511 | TIMEOUT CMD INTERFACE BLOCKED | Der Eingang ExecuteCmd wurde zurückgesetzt, bevor das Busy-Signal gesetzt wurde. | Die Meldung quittieren und zukünftig den Eingang ExecuteCmd erst zurücksetzen, wenn das Signal „Done“, „Error“ oder „Aborted“ gesetzt wurde. |
512 | INVALID CHECKSUM KRC -> PLC | Die Prüfsumme für die Datenübertragung von der Robotersteuerung zur SPS ist ungültig. | |
Fehler beim Booten:
| Konfiguration in iiQWorks.Sim und TwinCAT überprüfen und EtherCAT korrekt konfigurieren. | ||
Fehler im Betrieb:
| Service kontaktieren. | ||
513 | INVALID POSITION INDEX | Im Funktionsbaustein KRC_TouchUP wurde eine ungültige Nummer für die zu teachende Position übergeben. | Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Index):
|
514 | POS_ACT INVALID | Die aktuelle Position kann nicht geteacht werden, da die Positionsdaten ungültig sind (kein BCO). | BCO mit einem RESET im Funktionsbaustein KRC_AutomaticExternal erstellen. |
517 | INVALID COMMAND SIZE | Interner Ausnahmefehler | Service kontaktieren. |
518 | KRC STOPMESS ACTIVE | Gruppenfehler, der die Fahrfreigabe verhindert | Überprüfen, wie der Fehler ausgelöst wurde, und den Fehler beheben.
|
521 | INVALID PARAMETER COUNT | In einem Funktionsbaustein KRC_TechFunction wurde ein ungültiger Wert für den Parameter ParameterCount programmiert. | Service kontaktieren. |
522 | INVALID PARAMETER USAGE | Im Funktionsbaustein Parameter KRC_TechFunction wurde der Parameter ParameterCount falsch konfiguriert. | Service kontaktieren. |
523 | INVALID OPERATION MODE | Der Roboter befindet sich in der falschen Betriebsart. | „Automatic External“ auswählen. |
524 | USER_SAF SIGNAL NOT ACTIVE | Der Bedienerschutz ist beeinträchtigt. | Die Schutzvorrichtung schließen und den geschlossenen Zustand bestätigen. |
525 | ALARM_STOP SIGNAL NOT ACTIVE | Die Sicherheitskonfiguration ist fehlerhaft und ein NOT-AUS wurde ausgelöst. | Die Sicherheitskonfiguration des Systems (Robotersteuerung und SPS) überprüfen und modifizieren. |
Keine Verbindung zu NOT-AUS des Systems | Überprüfen Sie den NOT-AUS des Systems und stellen Sie die Verbindung wieder her. | ||
Die Eingänge und Ausgänge der Automatik-Extern-Schnittstelle sind fehlerhaft konfiguriert. |
| ||
526 | APPL_RUN SIGNAL ACTIVE | RESET kann nicht durchgeführt werden, weil ein Roboterprogramm ausgeführt wird. |
|
527 | TIMEOUT MESSAGE CONFIRM | Die Meldung kann von der SPS nicht quittiert werden. | Die Meldung in der Robotersteuerung quittieren. |
528 | TIMEOUT MXA MESSAGE CONFIRM | Ein Fehler kann im Funktionsbaustein KRC_AutoStart nicht quittiert werden. | Service kontaktieren. |
529 | TIMEOUT SWITCHING DRIVES ON | Interner Ausnahmefehler | Service kontaktieren. |
530 | TIMEOUT PROGRAM SELECTION | Interner Ausnahmefehler | |
531 | TIMEOUT PROGRAM START | Interner Ausnahmefehler | |
532 | MOVE_ENABLE SIGNAL NOT ACTIVE | Der Roboter hat keine Fahrfreigabe. | Fahrfreigabe mit dem Parameter MOVE_ENABLE ausgeben. |
533 | INVALID AXIS_VALUES | Im Funktionsbaustein KRC_Forward sind nicht alle Achswinkel definiert, die für die Ausführung benötigt werden. | Die fehlenden Achswinkel im Funktionsbaustein KRC_Forward festlegen. |
534 | INVALID $BASE | Interner Ausnahmefehler | Service kontaktieren. |
535 | INVALID $TOOL | Interner Ausnahmefehler | |
536 | INVALID SOFTEND | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Forward: Die angegebenen Achswinkel liegen außerhalb der Software-Endschalter. | Achswinkel eingeben, die innerhalb der Software-Endschalter liegen (Parameter Axis_Values). oder: Die Software-Endschalter ändern. |
537 | ERR MATH TRAFO | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Forward: Der Roboter kann die vorgegebenen Achswinkel nicht erreichen. | Achswinkel eingeben, die der Roboter erreichen kann (Parameter Axis_Values). |
538 | INVALID AXIS_VALUES | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Inverse:
|
|
539 | INVALID $BASE | Interner Ausnahmefehler | Service kontaktieren. |
540 | INVALID $TOOL | Interner Ausnahmefehler | |
541 | INVALID SOFTEND | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Inverse: Die achsspezifischen Werte am Startpunkt der Bewegung liegen außerhalb der Software-Endschalter. | Werte eingeben, die innerhalb der Software-Endschalter liegen (Parameter Start_Axis). oder: Die Software-Endschalter ändern. |
542 | ERR MATH TRAFO | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Inverse: Der Roboter kann die vorgegebenen achsspezifischen Werte am Startpunkt der Bewegung nicht erreichen. | Werte eingeben, die der Roboter erreichen kann (Parameter Start_Axis). |
543 | INVALID EXECUTE | Während einer verknüpften Bewegung, die angenähert werden kann, wurde der Execute-Eingang zurückgesetzt, bevor das ComAcpt-Signal durch den Funktionsbaustein gesetzt wurde. | Die Meldung quittieren und zukünftig den Execute-Eingang erst zurücksetzen, wenn das ComAcpt-Signal gesetzt wurde. |
544 | INVALID DEV_VEL_CP | Die Initialisierung der mxA-Oberfläche in der Robotersteuerung ist noch nicht abgeschlossen oder hat einen Fehler. | Prüfen, ob im Funktionsbaustein KRC_Initialize der Ausgang Done aktiv ist. |
547 | UNGÜLTIGE DREHUNG | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Inverse: Mit der vorgegebenen Drehung liegen die achsspezifischen Werte an der vorgegebenen Position außerhalb der Software-Endschalter. | Werte eingeben, die innerhalb der Software-Endschalter liegen (Parameter Position). oder: Die Software-Endschalter ändern. |
548 | InvJogCmd | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Jog oder KRC_JogAdvanced: Zwei Verfahrtasten wurden gleichzeitig betätigt. | Zum Verfahren immer nur eine Verfahrtaste drücken. |
550 | Interner Fehler: Initialisierung der LDD fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig oder KRC_LDDstart: Initialisierung der Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
551 | Das Übernehmen der manuellen Masseneinstellungen für die LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig: Die manuelle Einstellung der Masse für die Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. |
|
552 | Setzen der Startposition für LDD fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig: Die aktuelle Achsposition ist keine gültige Startposition für die Lastdatenermittlung. |
Weitere Informationen zur Startposition für die Lastdatenermittlung sind in der Dokumentation zu iiQKA.LoadDataDetermination zu finden. |
Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDstart: Die beim Aufruf des Funktionsbausteins KRC_LDDconfig verwendete Achsposition ist keine gültige Startposition für die Lastdatenermittlung. |
Weitere Informationen zur Startposition für die Lastdatenermittlung sind in der Dokumentation zu iiQKA.LoadDataDetermination zu finden. | ||
553 | Das Setzen der Zusatzlast für LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig: Die aktuelle Zusatzlasteinstellung ist nicht gültig. | Gültige Zusatzlastkonfiguration übergeben und Funktionsbaustein erneut ausführen. Weitere Informationen zur Zusatzlastkonfiguration sind in der Dokumentation zu iiQKA.LoadDataDetermination zu finden. |
Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDstart: Die beim Aufruf des Funktionsbausteins KRC_LDDconfig verwendete Konfiguration ist keine gültige Zusatzlasteinstellung. |
Weitere Informationen zur Zusatzlastkonfiguration sind in der Dokumentation zu iiQKA.LoadDataDetermination zu finden. | ||
554 | Interner Fehler: Das Setzen des Beschleunigungsskalierungsfaktors für die LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig oder KRC_LDDstart: Das Setzen des Beschleunigungsfaktors für die Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
555 | Interner Fehler: Die Finalisierung der Konfiguration der LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig oder KRC_LDDstart: Die Finalisierung der Konfiguration für die Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
556 | Ungültige Option Zusatzlast für LDD ausgewählt (*LoadA3Settings* Parameter). | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDconfig: Für den Parameter LoadA3Settings wurde ein ungültiger Wert eingestellt. |
|
557 | Override muss 100 sein, um LDD-Fahrt auszuführen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDstart: Funktionsbaustein wurde mit einem Programm-Override von < 100 % ausgeführt. |
|
558 | Interner Fehler: Das Setzen der Betriebsart LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun oder KRC_LDDstart: Das Setzen der internen Betriebsart für die Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
559 | Interner Fehler: Die Anzahl der Identifikationsdurchläufe der LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun oder KRC_LDDstart: Die Abfrage der Anzahl der Identifikationsfahrten für die Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
560 | Interner Fehler: Die Ausgangsposition für die nächste Bewegung während der LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun oder KRC_LDDstart: Das Abrufen der Startposition für die nächste Bewegung bei der Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
561 | Interner Fehler: Berechnungsschritt während LDD fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun oder KRC_LDDstart: Ein Rechenschritt bei der Lastdatenermittlung ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
562 | Interner Fehler: Die Identifizierung der Last über die LDD ist fehlgeschlagen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDstart oder KRC_LDDwriteLoad: Das Abrufen der identifizierten Last ist fehlgeschlagen. | Funktionsbaustein erneut ausführen. Wenn der Fehler weiterhin ansteht, Service kontaktieren. |
563 | Override muss kleiner oder gleich 10 sein, um den LDD-Testlauf auszuführen. | Fehler im Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun: Funktionsbaustein wurde mit einem Programm-Override von ≥ 10 % ausgeführt. |
|
590 | InvMoveType | Fehler im Funktionsbaustein KRC_Jog oder KRC_JogAdvanced: | Service kontaktieren. |