BASE-Daten schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteBaseData werden die BASE-Daten des Roboters geschrieben.
Eingänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
BaseNo |
INT |
Nummer des BASE-Koordinatensystems
|
BaseData |
FRAME |
Die Datenstruktur FRAME enthält folgende BASE-Daten:
(>>> FRAME) |
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Done |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde ausgeführt |
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde abgebrochen |
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |