Eingangssignale
AxisGroupIdx
Über diesen Signaleingang wird das Robotersystem ausgewählt. Es können bis zu 5 Robotersysteme verwendet werden.
Ein Robotersystem ist eine Gruppierung von Achsen zu einer Achsgruppe.
ExecuteCmd
Wenn dieser Signaleingang gesetzt wird, überträgt mxAutomation den zugehörigen Funktionsbaustein an den Roboter. Der Funktionsbaustein wird vom Roboter in einem Anweisungspuffer gespeichert, vorausgesetzt im Puffer ist noch Platz frei. Wird der ExecuteCmd-Eingang zurückgesetzt, löscht mxAutomation den Funktionsbaustein wieder aus dem Puffer, es sei denn mit der Ausführung der Anweisung wurde bereits begonnen.
BufferMode
Modus, in dem eine Anweisung auf der Robotersteuerung ausgeführt wird
Wert | Name | Beschreibung |
---|---|---|
0 | DIRECT | Anweisung wird direkt vom Submit-Interpreter (Submit-Programm) ausgeführt. Dieser Modus steht bei einigen Funktionsbausteinen nicht zur Verfügung. |
1 | ABORTING | Anweisung wird sofort vom Roboter-Interpreter (Hauptprogramm) ausgeführt. Zuvor werden alle aktiven Bewegungen und gepufferten Anweisungen abgebrochen und der Roboter wird vollständig abgebremst. |
2 | BUFFERED | Anweisung wird gepuffert. Gepufferte Anweisungen werden vom Roboter-Interpreter (Hauptprogramm) nach dem FIFO-Prinzip abgearbeitet. |