Bremsentest aufrufen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_BrakeTest wird das Programm für den Bremsentest aufgerufen. Der Bremsentest wird an der Position gestartet, an der sich der Roboter bei Programmaufruf befindet.
![]() | Der Bremsentest muss mit einem Programm-Override von 100 % ausgeführt werden (Funktionsbaustein KRC_SetOverride). |
Beim Bremsentest wird für alle Bremsen geprüft, ob eine Bremse die Verschleißgrenze erreicht hat. Dazu beschleunigt der Roboter auf eine definierte Geschwindigkeitsgrenze. Wenn der Roboter die Geschwindigkeit erreicht hat, fällt die Bremse ein und das Ergebnis für diesen Bremsvorgang wird angezeigt.
Bei einem erfolgreichen Bremsentest steht der Roboter am Ende der Messung wieder in der Startposition.
Ist der Bremsentest fehlgeschlagen, d. h. eine Bremse wurde als defekt erkannt, fährt der Roboter direkt eine Parkposition an. Die Koordinaten der Parkposition müssen im Funktionsbaustein angegeben werden.
Parkposition
Die Parkposition muss so gewählt werden, dass keine Personen gefährdet werden, falls der Roboter aufgrund der defekten Bremse zusammensackt. Als Parkposition kann z. B. die Transportstellung gewählt werden.
![]() | Weitere Informationen zur Transportstellung sind in der Betriebsanleitung oder der Montageanleitung für den Roboter zu finden. |
![]() | Detaillierte Informationen zum Bremsentest sind in der Bedien- und Programmieranleitung der KUKA System Software (KSS) zu finden. |
Eingänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
ParkPosition |
E6POS |
Koordinaten der kartesischen Parkposition (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Parkposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems). |
ParkVelocity |
INT |
Geschwindigkeit
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Default: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
ParkAcceleration |
INT |
Beschleunigung
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Default: 0 % (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
ParkCoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Parkposition beziehen (>>> COORDSYS) |
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
Result |
DINT |
Ergebnis des Bremsentests
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |