Verfahren per Tippbetrieb auf eine relative Endposition im TOOL-Koordinatensystem mit einer Linearbewegung
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_JogToolRelative kann eine kartesische Zielposition im TOOL-Koordinatensystem mit einer Linearbewegung angefahren werden. Die Koordinaten der Zielposition sind relativ zur aktuellen Position. Status und Turn der Zielposition werden ignoriert, d. h. die Achstellungen sind in der Zielposition nicht eindeutig festgelegt.
Die Funktion wird immer im Modus ABORTING ausgeführt, d. h. alle aktiven Bewegungen und gepufferten Anweisungen werden abgebrochen, der Roboter abgebremst und dann die Linearbewegung ausgeführt.
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Startet/puffert die Bewegung bei steigender Flanke des Signals. |
|
Position |
E6POS |
Abstand zwischen Zielposition und aktueller Position. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position. (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Endposition (= Position des TCP relativ zum Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems). |
|
Geschwindigkeit |
INT |
Geschwindigkeit
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten vorgegebenen Maximalwert. Der Maximalwert hängt vom Robotertyp ab und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP im Robotersystem. Standard: 0% (= Geschwindigkeit nicht verändert) |
|
Acceleration |
INT |
Acceleration
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten vorgegebenen Maximalwert. Der Maximalwert hängt vom Robotertyp ab und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP im Robotersystem. Standard: 0% (= Beschleunigung nicht verändert) |
|
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Endposition beziehen (>>> COORDSYS) |
|
OriType |
INT |
Orientierungssteuerung des TCP
(>>> OriType) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
|
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |