Achsspezifische Position schnellstmöglich anfahren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_MoveAxisAbsolute wird eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung zu einer achsspezifischen Zielposition ausgeführt. Die Achspositionen sind absolut.
![]() | Wenn die Bewegung als Spline-Bewegung ausgeführt wird, muss folgendes beachtet werden: Wenn die Bewegung überschliffen wird und sich keine weitere Bewegungsanweisung im Puffer befindet, wird der Ausgang Done für die Spline-Bewegung nicht gesetzt. Die Bewegung wird in diesem Fall nicht am Zielpunkt beendet, sondern am Überschleifpunkt. |
Eingänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
AxisPosition |
E6AXIS |
Achsspezifische Zielposition (>>> E6AXIS) Die Datenstruktur E6Axis enthält die Winkel- oder Translationswerte für alle Achsen der Achsgruppe in der Zielposition. |
Velocity |
INT |
Geschwindigkeit
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Default: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
Acceleration |
INT |
Beschleunigung
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Default: 0 % (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
Approximate |
APO |
Überschleifparameter (>>> APO) |
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
SplineMode |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird als Spline-Bewegung ausgeführt. FALSE = Bewegung wird als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Bewegung ausgeführt. |
Ausgänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |