XFC_PathPositionCam
Der Funktionsbaustein XFC_PathPositionCam realisiert eine Bahnnocke, die einen digitalen Ausgang bahnabhängig ein- und ausschaltet.
Im Gegensatz zum digitalen Nockenschaltwerk MC_PathDigitalCamSwitch_MultiEdge schaltet der Funktionsbaustein genau eine Nocke auf einer digitalen Ausgangsspur. Der Baustein ist damit einfacher parametrierbar, kann aber nicht eingesetzt werden, wenn mehrere Nocken auf einer Ausgangsspur notwendig sind.
Die Output-Datenstruktur enthält neben dem Schaltzustand des digitalen Ausgangs genaue Zeitinformationen über die nächsten Schaltvorgänge.
Mit dieser Information kann die eigentliche Ausgabe an einer XFC-Ausgangsklemme mit einem nachgeschalteten Funktionsbaustein erfolgen (XFC_EL2252_V2 oder XFC_EL2262).
Eingänge
VAR_INPUT
HParam : UDINT;
FirstPathId : UDINT;
LastPathId : UDINT;
FirstOnPathPosition : LREAL;
LastOnPathPosition : LREAL;
OnCompensation : LREAL;
OffCompensation : LREAL;
Options : ST_CamSwitchOptions;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
HParam | UDINT | H-Parameterwert der mit dem Schaltzustand korrespondiert.. |
FirstPathId | UDINT | Eindeutige, kontinuierlich über den Bahnverlauf steigende Id die zum relativen Bahnweg bis zum Einschalten der Nocke gehört. |
LastPathId | UDINT | Eindeutige, kontinuierlich über den Bahnverlauf steigende Id die zum relativen Bahnweg bis zum Ausschalten der Nocke gehört. |
FirstOnPathPosition | LREAL | Relativer Bahnweg bis zum Einschalten der Nocke. |
LastOnPathPosition | LREAL | Relativer Bahnweg bis zum Ausschalten der Nocke. |
OnCompensation | LREAL | Kompensationszeit für die steigende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten von OnCompensation vorgezogen und sonst verzögert. |
OffCompensation | LREAL | Kompensationszeit für die fallende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten von OffCompensation vorgezogen und sonst verzögert. |
Options | Optionale Parameter |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
NciToPlc : NciChannelToPlc;
Output : OUTPUT_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen |
Output | Die Datenstruktur Output enthält den berechneten Zustand des digitalen Ausgangs und die zugehörigen Zeitstempel für die Ausgabe an einer digitalen XFC Ausgangsklemme |