ADS-Write
Der Block ADS-Write ist ein polymorphic VI und unterstützt folgende ADS-Kommunikations-Modi, um in TwinCAT Daten zu schreiben:
Bei ADS-Write ist nur ein Parameter relevant, welcher im Symbol Interface eingestellt werden kann und zwar der Parameter Timeout.
Sync Single
In dieser Betriebsart sendet der ADS-Client in LabVIEW™ eine Schreib-Anfrage mit dem type-resolved-ADS-Wert an den ADS-Server in TwinCAT und wartet auf eine Antwort, ob der Wert geschrieben worden ist.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] [6] SymbolName | Beschreibt ein ADS-Symbol bestehend aus AMS-Adresse und Symbol-Bezeichnung:
Beispiele für den Symbol-Namen:
|
[9] Ads Write Data | Type-resolved ADS-Wert |
[8] Write Status | Schreib-Status |
Async Single
In dieser Betriebsart sendet der ADS-Client in LabVIEW™ eine Schreib-Anfrage mit dem type-resolved-ADS-Wert an den ADS-Server in TwinCAT und wartet nicht auf eine Antwort, ob der Wert geschrieben worden ist.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] [6] SymbolName | Beschreibt ein ADS-Symbol bestehend aus AMS-Adresse und Symbol-Bezeichnung:
Beispiele für den Symbol-Namen:
|
[9] Ads Write Data | Type-resolved ADS-Wert |
[8] Write Status | Schreib-Status |
[10] WriteHandle | Handle auf den ADS-Writer |