Installation

Systemvoraussetzungen

Die Mindestanforderungen zur Nutzung des Produkts TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ werden im Folgenden beschrieben.

Beachten Sie bitte folgende Unterscheidung: Die Lizenz TF3710 wird auf der TwinCAT-Laufzeitumgebung benötigt. Die Komponenten des TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ hingegen, werden auf dem System mit der LabVIEW™-Installation benötigt.

Engineering

Auf Ihrer Engineering-Umgebung benötigen Sie neben LabVIEW™ eine TwinCAT 3.1 ADS-Installation. Wenn Sie eine TwinCAT 3-Engineering-Umgebung oder eine TwinCAT-Laufzeit auf Ihrem Engineering-System installiert haben, muss TwinCAT 3.1 ADS nicht installiert werden.

  • TwinCAT 3.1 ADS
  • LabVIEW™ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
    • Runtime, Base, Full, Community, Professional Edition
    • 32 bit, 64 bit

Runtime

Seitens der TwinCAT-Laufzeit benötigen Sie folgende Komponenten:

  • TwinCAT 3.1 XAR build 3.1.4024.12 oder höher
    Wenn eine niedrigere Version erforderlich sein sollte, melden Sie sich bitte beim Beckhoff Support.
  • Betriebssysteme: Windows Betriebssystem, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® (nur ab TwinCAT 3 Build 4026)
  • Eine Lizenz für TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™
Installation 1:

Für Testzwecke kann eine 7-Tage-Testversion wiederholt aktiviert werden.

Seitens der LabVIEW™-Laufzeit ist erforderlich:

  • LabVIEW™ Runtime Engine 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Windows NT basiertes Betriebssystem

Dabei ist zu beachten, dass die TwinCAT- und LabVIEW™-Laufzeit sowohl auf dem gleichen als auch auf separaten über Netzwerk verbundenen Systemen installiert werden können.

Installation 2:

TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)

Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.

Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:

TwinCAT Package Manager UI: TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TwinCAT Package Manager CLI:
tcpkg install TF3710.InterfaceForLabVIEW.XAE

TwinCAT Setup: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4024 und früher)

Nachfolgend wird die Installation der TwinCAT 3 Function TwinCAT 3 Interface for LabVIEWTM für Windows-basierte Betriebssysteme beschrieben.

Hinweis

Unterschiedliche Setups für 32bit und 64bit LabVIEW™

Auf der Download-Seite der Beckhoff-Homepage finden Sie zwei Setups. Das Setup mit der Bezeichnung „x86“ integriert das Interface for LabVIEW™ in installierte 32bit LabVIEW™-Umgebungen. Das Setup mit der Bezeichnung „x64“ ist entsprechend für 64bit LabVIEW™-Umgebungen.

Die Setup-Datei der TwinCAT 3 Function wurde von der Beckhoff-Homepage heruntergeladen.
1. Führen Sie die Setup-Datei als Administrator aus. Wählen Sie dazu im Kontextmenü der Datei den Befehl Als Administrator ausführen.
Der Installationsdialog öffnet sich.
Installation 3:
2. Akzeptieren Sie die Endbenutzerbedingungen und klicken Sie auf Next.
3. Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.
Installation 4:
4. Wenn Sie die TwinCAT 3 Function vollständig installieren möchten, wählen Sie Complete als Installationstyp. Dabei wird für jedes auf dem System gefundene LabVIEW™ das Produkt installiert. Wenn Sie das Produkt nur für einzelne LabVIEW™-Umgebungen installieren möchten, wählen Sie Custom.
Installation 5:
Installation 6:
5. Wählen Sie Next und anschließend Install, um die Installation zu beginnen.
Installation 7:
Ein Dialog weist Sie ggf. darauf hin, dass das TwinCAT-System für die weitere Installation gestoppt werden muss.
6. Bestätigen Sie den Dialog mit Yes.
Installation 8:
7. Wählen Sie Finish, um das Setup zu beenden.
Die TwinCAT 3 Function wurde erfolgreich installiert und kann lizenziert werden (siehe Lizensierung).
Installation 9:

Mass Compile

Bei der Installation wird die Bibliothek des TwinCAT 3 Interfaces for LabVIEW™ zur Massenkompilierung von VIs hinzugefügt. Dazu wird ein LabVIEW™ VI gestartet.