Übersicht der Fehlercodes

Die Fehlerprüfung im Produkt TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ folgt dem Standard-LabVIEW™-Datenflussmodell. Während der Ausführung der LabVIEW™-VIs findet an jedem ausgeführten Knoten eine Fehlerprüfung statt. Nur wenn kein Fehler auftritt, werden die Blöcke weiter durchgeführt. Wenn ein Fehler in einem Block auftritt, wird dieser an den nächsten Block übergeben und der betroffene Teil der Funktion oder der Block wird entsprechend nicht mehr ausgeführt.

Bei der Fehlerprüfung werden die LabVIEW™-Fehler-Cluster genutzt, die dann dementsprechend folgende Angaben weiterleiten:

Die Beschreibung von dem Fehlercode befindet sich unter LabVIEW™

Menü > Hilfe > Fehler Beschreiben.

Übersicht der Fehlercodes 1:

Um eine Kollision mit bestehenden LabVIEW™-Fehlern zu vermeiden, werden alle Fehlercodes in benutzerdefinierten Fehlercodes beschrieben. Beim Ausführen von LabVIEW™-VIs können folgende Fehlercodes auftreten.

error value

Siehe…

16#FFFF_DE04 - 16#FFFF_DCD9

 

Gelistet in TwinCAT (ADS) Error Codes (dort ohne höherwertiges WORD). Weitere Informationen unten auf der Seite.

16#0000_1414 - 16#0000_1432

Gelistet in Support Return Codes.

16#0000_1464 - 16#0000_157C

16#FFFF_E05C – 16xFFFF_DFF9

Gelistet in Runtime Return Codes.

Übersicht der Fehlercodes 2:

Wenn ein Fehler während der Initialisierung auftritt, kann der Funktionsbaustein nicht genutzt werden.

Weitere Informationen für Standard TwinCAT Error Codes:

error value

symbol

Fehlerbeschreibung

Behebungsmöglichkeit

16#FFFF_DDFA

NOMEMORY

Keinen Speicher

Falsche Speicher-Einstellungen
=> Router Speicher erhöhen.

16#FFFF_DDEB

TIMEOUT

Gerät hat einen Timeout

Ein Timeout kann während des Wartens von Rückmeldung oder Schickens von Anfrage auftreten. Bei einem überlasteten Netzwerk kann das häufig der Fall sein. Beim Einmaliges Lesen oder Einmaliges Schreiben ist das Timeout nicht so kritisch, da hier das Datenpaket in einem Durchgang gelesen oder geschrieben wird.