FB_ALY_TimeBasedTeachPath_1Ch
Der Time Based Teach Path 1Ch schreibt die Eingangsdaten periodisch, entsprechend der konfigurierten Anzahl von Einlernvorgängen, in eine Datei. Dadurch werden die Werte nicht für jede Periode nacheinander geschrieben, sondern die Werte einer neuen Periode mit den vorhandenen Werten verglichen. Die Periode kann durch die Eingangswerte Start Period und Stop Period festgelegt werden (boolsche Signale sind erforderlich). Gemäß dem Teach -Modus wird jeder Wert überschrieben oder beibehalten, so dass das Ergebnis ein eingelerntes Eingangssignal ist, das später beispielsweise als Referenzsignal für den Algorithmus Time Based Envelope 1Ch verwendet werden kann.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_TimeBasedTeachPath_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
bBusy: BOOL;
bTeaching: BOOL;
eState: E_TeachState;
nWrittenValues: ULINT;
nValuesInFile: ULINT;
nCurrentTeachCycles: ULINT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
bBusy | BOOL |
|
bTeaching | BOOL |
|
eState | Aktueller Zustand des Funktionsbausteins. Siehe Zustandsdiagramm. | |
nWrittenValues | ULIINT | Gesamtanzahl der geschriebenen Werte während des Einlernprozesses. Nicht zu verwechseln mit der Anzahl der Values in File, die jeden Einlernzyklus überschrieben werden. |
nValuesInFile | ULINT | Anzahl der Werte, die gegenwärtig in die Datei geschrieben werden. |
nCurrentTeachCycles | ULINT | Anzahl der Einlernzyklen in der Datei. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
GetBusyState() | Local | Diese Methode liefert den Zustand Busy des Funktionsbausteins. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SwitchState_Idle() | Local | Methode, um den Funktionsbaustein in den Zustand Idle zu versetzen, wenn der Einlernvorgang abgeschlossen ist. |
SwitchState_Teach() | Local | Methode, um den Funktionsbaustein in den Einlernmodus zu versetzen. |
UpdateState() | Local | Methode zur Verwendung für den Übergang von einem Zustand in einen anderen Zustand. |
Zustandsdiagramm
Aufgrund des asynchronen Dateizugriffs in Echtzeitanwendungen benötigt dieser Funktionsbaustein eine Zustandsmaschine, um den Dateizugriff vorzubereiten und abzuschließen.
Beim Start ist der Funktionsbaustein im Zustand Idle. Um die eingehenden Daten in eine Datei zu schreiben, muss er in den Zustand Teach wechseln. Daher muss die Methode SwitchState_Teach() einmal aufgerufen werden, um den Funktionsbaustein in den Zustand PendingTeach zu versetzen. Anschließend muss die Methode UpdateState() aufgerufen werden, bis sich der Funktionsbaustein im Zustand Teach befindet. In diesem Zustand können ein oder mehrere Einlernzyklen durchlaufen werden. Wenn der Funktionsbaustein keine weiteren Zyklen einlernen soll, kann er wieder in den Zustand Idle versetzt werden. Um den Zustandswechsel zu initiieren, muss die Methode SwitchState_Idle() aufgerufen werden. Anschließend muss die Methode UpdateState() aufgerufen werden, bis sich der Funktionsbaustein im Zustand Idle befindet.
Zustandsdiagramm für den Einlernvorgang der Daten:

Beispiel
VAR
fbTimeBasedTeach : FB_ALY_TimeBasedTeachPath_1Ch;
eTeachMode : E_ALY_TeachMode := E_ALY_TeachMode.Mean;
nSegmentSize : UDINT := 200;
tTimeout : TIME := T#5S;
nSetNumTeaches : UDINT := 10;
bInvolveExistingFile : BOOL := TRUE;
sFilePath : STRING := 'C:\TwinCAT\3.1\Boot\TimeBasedTeach.tas';
bNegateStartPeriod : BOOL := FALSE;
bNegateStopPeriod : BOOL := FALSE;
bConfigure : BOOL := TRUE;
eState : E_ALY_TeachState := E_ALY_TeachState.Idle;
bTeach : BOOL;
fInput : LREAL;
bStartPeriod : BOOL;
bStopPeriod : BOOL;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbTimeBasedTeach.Configure(eTeachMode, nSegmentSize, tTimeout, nSetNumTeaches, bInvolveExistingFile, sFilePath, bNegateStartPeriod, bNegateStopPeriod);
END_IF
// Call algorithm
eState := fbTimeBasedTeach.eState;
CASE eState OF
E_ALY_TeachState.Idle:
IF bTeach THEN
fbTimeBasedTeach.SwitchState_Teach();
fbTimeBasedTeach.UpdateState();
END_IF
E_ALY_TeachState.Teach:
fbTimeBasedTeach.SetChannelValue(fInput);
fbTimeBasedTeach.Call(bStartPeriod := bStartPeriod, bStopPeriod := bStopPeriod);
IF NOT bTeach THEN
fbTimeBasedTeach.SwitchState_Idle();
fbTimeBasedTeach.UpdateState();
END_IF
E_ALY_TeachState.Pending,
E_ALY_TeachState.PendingIdle,
E_ALY_TeachState.PendingTeach:
fbTimeBasedTeach.UpdateState();
eState := fbTimeBasedTeach.eState;
END_CASEVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |