Configure
Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
eTeachMode : E_ALY_TeachMode;
nSegmentSize : UDINT;
tTimeout : TIME;
nSetNumTeaches : UDINT;
bInvolveExistingFile : BOOL;
sFilePath : STRING(255);
bNegateStartPeriod : BOOL;
bNegateStopPeriod : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eTeachMode | Konfigurieren des Einlernmodus Minimum: Minimum des gespeicherten Datenpunkts und Eingangsdatenpunkts. Maximum: Maximum des gespeicherten Datenpunkts und Eingangsdatenpunkts. Mean: Mittelwert des gespeicherten Datenpunkts und Eingangsdatenpunkts in Bezug auf nCurrentTeachCycles. | |
nSegmentSize | UDINT | Anzahl der gepufferten Elemente für Dateioperation. |
tTimeout | TIME | Zeitüberschreitung für asynchrone Operationen. |
nSetNumTeaches | UDINT | Einlernanzahl, die der Datei im Zustand Read hinzugefügt werden soll. „0“ = nicht begrenzt. |
bInvolveExistingFile | BOOL | Wenn TRUE, vorhandene Datei einbeziehen (falls vorhanden). Wenn FALSE, neue Datei erstellen. |
sFilePath | STRING(255) | Pfad zur eingelernten Datei, z. B. C:\TwinCAT\3.1\Boot\Teach.tas |
bNegateStartPeriod | BOOL | Negieren des Eingangsparameters bStartPeriod. |
bNegateStopPeriod | BOOL | Negieren des Eingangsparameters bStopPeriod. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |