Reporting Collector Interval
Der Reporting Collector Interval sammelt die Daten der Eingangskanäle und sendet die Daten je nach Konfiguration nach einem Ereignis oder nach dem Befüllen des Buffers an den Reporting Server. Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn die Zeitspanne des konfigurierten Intervalls abgelaufen ist.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_Rpt_CollectorInterval
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
fbTimeCurrentInterval: FB_ALY_Timespan;
nBufferCount: UDINT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
fbTimeLastEvent | FB_ALY_DateTime | Speichert den Zeitstempel der zuletzt versendeten Nachricht an den Reporting-Server. |
fbTimeCurrentInterval | FB_ALY_Timespan | Gibt die Zeitspanne bis zum nächsten Event an. |
nBufferCount | UDINT | Gibt die Anzahl an Elementen im Buffer an. |
Methoden
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetDisplayName() | Local | Methode zur Beschreibung des Eingangskanals. |
Pause() | Local | Methode zum Pausieren der Ausführung inklusive der internen Zeitintervalle. |
Beispiel
Der Reporting Server erwartet die Variablen vom Typ String mit UTF-8 Encoding. Dieses Attribut muss entsprechend über die Deklaration der Variable gesetzt werden und die String-Werte müssen konvertiert werden.
VAR
fbRpt_CollectorInterval: FB_Rpt_CollectorInterval(sNetID:='', nNumChannels:=3);
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
fDataInCh1: LREAL;
fDataInCh2: LREAL;
fDataInCh3: LREAL;
tInterval : LTIME;
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
sReportName: STRING(255);
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
sDataKey: STRING(255);
nBufferSize: UDINT;
bIncludeTimestamps: BOOL;
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
aChannelNames: ARRAY [1..3] OF STRING(255);
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
sReportName:= 'Beckhoff Report Template';
sDataKey:= 'DataKey101';
nBufferSize:= 1;
bIncludeTimestamps:= TRUE;
aChannelNames[1]:= sLiteral_TO_UTF8('Min');
aChannelNames[2]:= sLiteral_TO_UTF8('Max');
aChannelNames[3]:= sLiteral_TO_UTF8('Avg');
tInterval := LTIME#5S;
fbRpt_CollectorInterval.Configure(
sConfigId:= sReportName,
sDataKey:= sDataKey,
tInterval:= tInterval,
nBufferSize:= nBufferSize,
bBufferOnEvent:= bBufferOnEvent,
bIncludeTimestamps:= bIncludeTimestamps);
fbRpt_CollectorInterval.SetDisplayName(nChannel:= 1, sDisplayName:= aChannelNames[1]);
fbRpt_CollectorInterval.SetDisplayName(nChannel:= 2, sDisplayName:= aChannelNames[2]);
fbRpt_CollectorInterval.SetDisplayName(nChannel:= 3, sDisplayName:= aChannelNames[3]);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbRpt_CollectorInterval.SetChannelValue(nChannel:= 1, Input:= fDataInCh1);
fbRpt_CollectorInterval.SetChannelValue(nChannel:= 2, Input:= fDataInCh2);
fbRpt_CollectorInterval.SetChannelValue(nChannel:= 3, Input:= fDataInCh3);
fbRpt_CollectorInterval.Call(fbSystemTime.tSystemTime);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |