Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
sConfigId : STRING;
sDataKey : STRING;
tInterval : LTIME;
bIncludeTimestamps : BOOL;
nBufferSize : UDINT;
bBufferOnEvent : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sConfigId | STRING | Gibt den Namen des Reports an. Der Name muss dem Namen der Konfigurationsdatei beim Reporting Server entsprechen. |
sDataKey | STRING | Der Data Key sollte innerhalb eines Reports eindeutig sein. Über den Data Key lässt sich das Daten Objekt eindeutig in den Report einordnen. |
tInterval | LTIME | Gibt den Zeitintervall an, in dem die Daten an den Reporting Server gesendet werden sollen. |
bIncludeTimestamps | BOOL | Fügt eine Spalte mit den Zeitstempeln ein. |
nBufferSize | UDINT | Gibt die Größe der gepufferten Daten an. Ist die Buffer Size gleich eins, wird eine Key-Value-Struktur aufgebaut. Ist die Buffer Size größer als eins, werden die Daten in einer Tabelle dargestellt. |
bBufferOnEvent | BOOL | Gibt an, wie die Daten gesammelt und gepuffert werden sollen. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |