Verwendungsszenarien und Versionskompatibilität

Verwendungsszenarien

Szenario

Modellierungssystem
TwinCAT Version

Zielsystem
TwinCAT Version

Installation Editor (TE6100)

Installation Server (TF6100)

Zweck

Selbes System

4026 XAE und XAR

Lokal mit Package Manager

Entwicklung, produktiver Einsatz

Verschiedene Systeme

4026 XAE

4026 XAR

Auf XAE-System
mit Package Manager

Auf XAR-System
mit Package Manager

Entwicklung, produktiver Einsatz

Verschiedene Systeme Legacy

4026 XAE
und 4024 Remote Manager

4024 XAR

Auf XAE-System
mit Package Manager

Auf XAR-System
mit TwinCAT 3-Setup

Pflege alter Systeme

Solange der Nodeset Editor auf einem System mit dem TwinCAT Package Manager und somit TwinCAT Build 4026 verwendet wird, kann der TwinCAT OPC UA Server auch auf einem anderen System installiert sein, das dessen Systemvoraussetzungen erfüllt.

Sollte der Server nur in einer alten Version verfügbar sein, welche nicht veränderbar ist, gilt folgende Kompatibilitätsmatrix:

Versionskompatibilität

Server Version

Editor Version

Funktionalität

>= 5.2

>= 2

✅ Voll

5.1

1

⚠️ Eingeschränkt, nicht empfohlen

< 5.1

-

❌ Keine

Weitere Kombinationen

❌ Keine

Im weiteren Verlauf der Dokumentation wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Nodeset Editor und der aktuelle Server wie im Szenario „Selbes System“ installiert sind.