Installationsoptionen
TwinCAT 3 wird mit einem komponentenbasierten Setup ausgeliefert, das Sie auf der Beckhoff-Homepage im Bereich Download herunterladen können.
TwinCAT 3 wird standardmäßig in das Verzeichnis C:\TwinCAT\3.x\ installiert (x = TwinCAT-Versionsnummer). Es wird empfohlen, den Installationspfad nicht zu verändern.
Für jede neue Version TwinCAT 3.1 stehen folgende Setups zur Verfügung:
- TwinCAT 3.1 eXtended Automation Engineering (XAE) (Vollinstallation)
- TwinCAT 3.1 eXtended Automation Runtime (XAR)
- TwinCAT 3.1 Engineering Remote Manager
- TwinCAT 3.1 ADS
Vollinstallation TwinCAT 3.1 eXtended Automation Engineering (XAE)
Die Vollinstallation von TwinCAT 3.1 beinhaltet verschiedene Installationsoptionen, die Sie während der Installation auswählen können:
- Vollinstallation TwinCAT 3.1 Engineering und Runtime (Option Complete)
- Vollinstallation TwinCAT 3.1 Engineering (Option Custom)
- Vollinstallation TwinCAT 3.1 Runtime (Option Custom)
Installationsoption | Umfang | Verwendung |
|---|---|---|
Vollinstallation TwinCAT 3 Engineering und Runtime (Standardinstallation) | Installiert das gesamte TwinCAT-System auf einem einzigen PC:
|
|
Vollinstallation TwinCAT 3 Engineering | Installiert das TwinCAT 3 Engineering für den Entwicklungsrechner |
|
Vollinstallation TwinCAT 3 Runtime | Installiert die TwinCAT 3 Runtime für den Steuerungsrechner Die TwinCAT 3 Runtime (XAR) ist auf vielen Beckhoff IPCs bereits vorinstalliert oder kann optional hinzubestellt werden. |
|
Siehe auch:
Installation TwinCAT 3 eXtended Automation Runtime (XAR)
Diese Installation beinhaltet nur die Komponenten, die für die TwinCAT 3 Runtime benötigt werden. Das Setup ist damit deutlich kleiner als das der Vollinstallation von TwinCAT 3.
Typische Anwendung für das Setup:
- Neuinstallation oder Aktualisierung des TwinCAT-3-Runtime-Systems auf einem Zielsystem.
Installation TwinCAT 3 Engineering Remote Manager
Diese Installation beinhaltet nur die Engineering-Komponenten einer TwinCAT-3-Version und kann nicht stand-alone installiert werden. Sie benötigt immer eine neuere Vollversion von TwinCAT 3.1.
Typische Anwendung für das Setup:
- Nutzung älterer TwinCAT-3-Engineering-Versionen, ohne dass mehrere TwinCAT-3-Versionen vollständig nebeneinander installiert sind. Nach der Installation steht eine TwinCAT-3-Engineering-Version dann im Remote Manager zur Verfügung und kann vor dem Laden eines Projekts ausgewählt werden. Der Installer wird somit immer erst mit der darauffolgenden TwinCAT-Version zum Download bereitgestellt.
Installation TwinCAT 3 ADS
Diese Installation beinhaltet nur die für die Nutzung von ADS erforderlichen Komponenten. ADS (TwinCAT Automation Device Specification) ist ein Medium-unabhängiges Protokoll für die Kommunikation mit/zwischen TwinCAT-Komponenten. ADS wird im Normalfall automatisch zusammen mit TwinCAT 3 XAE oder TwinCAT 3 XAR installiert.
Typische Anwendung für das Setup:
- Ein separates HMI-System (ohne eigene Steuerungsfunktion), das seine Prozessdaten über ADS mit einem TwinCAT-basierten Steuerungsrechner austauscht.
Siehe auch: