Parallelinstallation von TwinCAT 2 und TwinCAT 3
Sie können TwinCAT 3 und TwinCAT 2 auf demselben Rechner installieren.
Installationsfälle
Fall 1: TwinCAT 3 soll auf einem Rechner installiert werden, auf dem bereits TwinCAT 2 installiert ist.
Bei der Installation von TwinCAT 3 wird ein vorhandenes TwinCAT-2-System erkannt und für die laufende Installation deaktivieren. Nach der Installation ist dann TwinCAT 3 aktiv geschaltet (siehe auch: Zwischen TwinCAT 2 und TwinCAT 3 umschalten).
Fall 2: TwinCAT 2 soll auf einem Rechner installiert oder aktualisiert werden, auf dem bereits TwinCAT 3 installiert ist.
Vor der Installation bzw. Aktualisierung von TwinCAT 2 muss die aktive TwinCAT-3-Version deaktiviert bzw. auf eine installierte TwinCAT-2-Version geschaltet werden (siehe Zwischen TwinCAT 2 und TwinCAT 3 umschalten). Erst danach darf die Installation von TwinCAT 2 gestartet werden. Wenn die TwinCAT-2-Installation ausgeführt wird, ohne dass vorher TwinCAT 3 deaktiviert wurde, wird die TwinCAT-3-Installation unbrauchbar und muss erneut ausgeführt werden.
Zwischen TwinCAT 2 und TwinCAT 3 umschalten
Generell kann immer nur ein TwinCAT-Runtime-System (XAR) gleichzeitig aktiv sein. Mithilfe des Programms TcSwitchRuntime können Sie jedoch jederzeit zwischen beiden Installationen wechseln und TwinCAT 2 oder TwinCAT 3 aktivieren und deaktivieren. Um das Programm TcSwitchRuntime zu öffnen, klicken Sie in der Windows-Menüleiste mit der rechten Maustaste auf das TwinCAT-Symbol und wählen Sie in dem sich öffnenden Menü TwinCAT Switch Runtime.
|
|
Nach dem Wechsel von TwinCAT 3 zu TwinCAT 2 mit „TwinCAT Switch Runtime“ müssen Sie die TwinCAT Switch Runtime manuell über „C: \ TwinCAT \ TcSwitchRuntime \ TcSwitchRuntime.exe“ starten, um von TwinCAT 2 zu TwinCAT 3 zurückzukehren.