Multi Band RMS

Berechnet RMS-Werte für ein- und mehrkanalige reell-wertige Zeitreihen für konfigurierbarer Frequenzbänder.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS-Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_MultiBandRMS
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- FFT Length: Ist die Länge der FFT. Sie muss größer als eins und eine ganzzahlige Potenz von zwei sein.
- Window Length: Ist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als eins und eine gerade Zahl sein.
- Max Number of Bands: Dieser Wert gibt die maximale Anzahl an Frequenzbändern an, für die der RMS-Wert berechnet wird.
- Window Type: Definiert die verwendete Fensterfunktion (vom Typ E_CM_WindowType). Ein guter Standardwert ist der Fenstertyp
eCM_HannWindow
. - Config: MaxBands x [fmin, fmax]: Definition der konfigurierbaren unteren und oberen Schranke der Frequenzbänder.
- Sample Rate: Abtastrate des eingehenden Zeitsignals. Der Wert wird genutzt zur Skalierung des Ergebnisses in Hz.
- Number of Channels: Definiert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als null sein.
- Use Recommended Overlap: Falls selektiert, wird eine empfohlene Überlappung intern berechnet (siehe F_CM_CalculateRecommendedOverlap).
- Window Overlap: Definiert die Anzahl der überlappenden Samples. Diese muss größer oder gleich null sein.
- Transform to Decibel: Ist ein boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x -> 20 * log10(x).
- Decibel Threshold: Ist ein sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt. (Zweck ist die Vermeidung von Wertbereichsfehlern. Der Logarithmus von Null ist nicht definiert und strebt für den Grenzwert kleiner Argumente gegen minus unendlich. Entsprechendes gilt für das Argument der Zahl Null, arg(0). Der kleinste mögliche Wert ist 2.3e-308)
- Window Parameters: Beinhaltet die freien Parameter ausgewählter Fensterfunktionen. Bei der Verwendung von
eCM_KaiserWindow
definiert der erste Eintrag den Parameter beta, wird daseCM_FlatTopWindow
verwendet, werden alle Parameter genutzt. Siehe Abschnitt Fensterfunktionen.