Übersicht
Beckhoff bietet eine Toolbox aus Hardware- und Software-Komponenten an, um ein in die Steuerung integriertes Condition Monitoring System zu realisieren. Der Vorteil der Beckhoff-Lösung ist dabei die Integration in die Standard Maschinensteuerung. So werden zusätzliche Subsysteme mit aufwendiger Querkommunikation vermieden. Maschinensteuerung und Condition Monitoring laufen auf derselben Plattform, können mit den gleichen Engineering-Tools programmiert werden und haben mit EtherCAT ein gemeinsames Feldbussystem.
Die TwinCAT Condition Monitoring Bibliothek bildet einen erheblichen Teil der Software-Toolbox. Es stehen darin verschiedene mathematische Algorithmen als SPS-Funktionsbausteine zur Verfügung.
Produktinformationen
Die aktuelle Version der TwinCAT 3 Condition Monitoring Bibliothek ist als Download unter http://www.beckhoff.com/software verfügbar. Die SPS-Bibliothek bietet verschiedene Algorithmen für die Datenanalyse. Multitask Applikationen werden empfohlen, um Datenaufzeichnung und Verarbeitung zu trennen. Die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Tasks und CPU-Kernen erfolgt durch die Mechanismen der Condition Monitoring Bibliothek automatisch.
Produktkomponenten
Das Produkt TF360x Condition Monitoring besteht aus den folgenden Komponenten:
- SPS Bibliotheken: Tc3_CM.compiled-library, Tc3_CM_Base.compiled-library and Tc3_MultiArray.compiled-library
 - Treiber: TcCM.tmx und TcMultiArray.tmx
 
Zusätzlich beinhaltet das Produkt die Komponenten von TF3680 TC3 Filter. In der Lizenz TF3600 Condition Monitoring Level 1 ist die Lizenz TF3680 enthalten, sodass alle Bestandteile des Produkts TF3680 TwinCAT 3 Filter verwendet werden können.