Instantaneous Phase

Berechnung der Momentanphase eines Zeitsignals.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_InstantaneousPhase
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- FFT Length: Ist die Länge der FFT. Sie muss größer als eins und eine ganzzahlige Potenz von zwei sein.
- Window Length: Ist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als eins und eine gerade Zahl sein.
- Number of Channels: Definiert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als null sein.
Phase Unwrap Method: Definiert die verwendete Methode zum phase-unwrapping bezüglich der Phase in Vielfachen von 2 PI (siehe E_CM_UnwrapMethod).
- Phase Threshold: Grenzwert zur Berechnung der Momentanphase. Der Wert bezieht sich auf die Einhüllende des Signals. Interpretation: Bei zu geringem Signalpegel ist die Berechnung der Phase numerisch zu unsicher und nicht verlässlich auswertbar. Als Phase wird dann eine 0 ausgegeben.