Instantaneous Frequency

Berechnung der Momentanfrequenz eines Zeitsignals.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_InstantaneousFrequency
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- FFT Length: Ist die Länge der FFT. Sie muss größer als eins und eine ganzzahlige Potenz von zwei sein.
- Window Length: Ist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als eins und eine gerade Zahl sein.
- Sample Rate: Abtastrate des eingehenden Zeitsignals. Der Wert wird genutzt zur Skalierung des Ergebnisses in Hz.
- Number of Channels: Definiert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als null sein.
- Magnitude Threshold: Definiert den Grenzwert für die numerische Berechenbarkeit der Momentanfrequenz.