Crest Factor Plus

Berechnet für ein- und mehrkanalige Zeitreihen den Crest-Faktor für jeden Kanal.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_CrestFactorPlus
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- Number of Channels: Definiert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als null sein.
- Buffer Length: Ist die Zahl der im internen Puffer gehaltenen Eingangswerte je Kanal.
- Transform to Decibel: Ist ein boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x -> 20 * log10(x).
- Config: [c1, c2, c3]: Konfigurierbare Gewichte der maximalen Amplitude (c1), dem RMS Wert (c2) und des Crest Faktors (c3).
- Decibel Threshold: Ist ein sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt. (Zweck ist die Vermeidung von Wertbereichsfehlern. Der Logarithmus von Null ist nicht definiert und strebt für den Grenzwert kleiner Argumente gegen minus unendlich. Entsprechendes gilt für das Argument der Zahl Null, arg(0). Der kleinste mögliche Wert ist 2.3e-308)