ArgSort

Sortiert die eingehenden Argumente.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_ArgSort
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- Input Length: Ist die Länge des Eingangs-Arrays.
- Shift NaNs to End: Ist ein Flag, mit dem gewählt werden kann, ob NaNs an das Ende des Ausgangs-Arrays geschoben werden.
- Sort Downward: Ist ein Flag, mit dem gewählt werden kann, ob die Daten aufsteigend (
FALSE
) oder absteigend (TRUE
) sortiert werden sollen. - Scale Factor: Dieser Parameter kann genutzt werden, um sich anstelle der Index-Position (Scale Factor = 1) beispielsweise direkt die Amplituden mit zugehörigen Frequenzen anzeigen zu lassen.
Ausgangswerte
- Output Data: Ausgangsarray mit identischer Länge des Eingangsarrays, welches die wahlweise aufsteigend oder absteigend sortierten Eingangswerte enthält.
- Output Index: Ausgangsarray mit identischer Länge des Eingangsarrays, welches die zu den sortierten Werten gehörenden (skalierbaren) Indizes im Eingangsarray beinhaltet.
- Cnt Results: Gibt die Anzahl der berechneten Ausgangsarrays an.
- New Result: Ist ein boolscher Wert, der angibt, ob im aktuellen Zyklus ein neues Ergebnis erhalten wurde.