Power Spectrum

Berechnung des Leistungsspektrums eines reell-wertigen Eingangssignals sowie optionale Skalierung zu Dezibel.
Die Dokumentation des zugehörigen SPS-Funktionsbausteins finden Sie hier: FB_CMA_PowerSpectrum
Die Dokumentation der TwinCAT 3 Condition Monitoring SPS-Bibliothek finden Sie hier: Übersicht.
Konfigurationsoptionen
- FFT Length: Ist die Länge der FFT. Sie muss größer als eins und eine ganzzahlige Potenz von zwei sein.
- Window Length: Ist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als eins und eine gerade Zahl sein.
- Window Type: Definiert die verwendete Fensterfunktion (vom Typ E_CM_WindowType). Ein guter Standardwert ist der Fenstertyp
eCM_HannWindow
. - Scaling Type: ermöglicht eine Auswahl der verwendeten Skalierung (vom Typ E_CM_ScalingType), falls eine absolute Skalierung benötigt wird. Standardwert ist
eCM_DiracScaling
. Bei der Auswahl der Skalierung sollte die Art des Signals, entweder deterministische Signale oder breitbandige Signale mit stochastischen Anteil, berücksichtigt werden; Beide Arten erfordern unterschiedliche Skalierungen. - Transform to Decibel: Ist ein boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x -> 20 * log10(x).
- Number of Channels: Definiert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als null sein.
- Window Overlap: Definiert die Anzahl der überlappenden Samples. Diese muss größer oder gleich null sein.
- Decibel Threshold: Ist ein sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt. (Zweck ist die Vermeidung von Wertbereichsfehlern. Der Logarithmus von Null ist nicht definiert und strebt für den Grenzwert kleiner Argumente gegen minus unendlich. Entsprechendes gilt für das Argument der Zahl Null, arg(0). Der kleinste mögliche Wert ist 2.3e-308)
- Use Recommended Overlap: Falls selektiert, wird eine empfohlene Überlappung intern berechnet (siehe F_CM_CalculateRecommendedOverlap).
- Window Parameters: Beinhaltet die freien Parameter ausgewählter Fensterfunktionen. Bei der Verwendung von
eCM_KaiserWindow
definiert der erste Eintrag den Parameter beta, wird daseCM_FlatTopWindow
verwendet, werden alle Parameter genutzt. Siehe Abschnitt Fensterfunktionen.
Ausgangswerte
- Output: Ausgangsarray der Länge
N / 2 + 1
(bei FFT LängeN
), welches die berechneten Spektrallinien des Magnitudenspektrums enthält. - Cnt Results: Gibt die Anzahl der berechneten Ausgangsarrays an.
- New Result: Ist ein boolscher Wert, der angibt, ob im aktuellen Zyklus ein neues Ergebnis erhalten wurde.