End
Definition des Endzeitpunkts, zu welchem die Darstellung enden soll.
Als Werte stehen hier mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
- Das Schlüsselword
Latest: Der letzte vorhandene Wert wird als Endwert der Anzeige genutzt. - Eine ISO8601 Zeitspanne wie beispielsweise
PT1H1M(eine Stunde und eine Minute). Die Vorschrift hierfür lautet:P[JY][MM][WW][TD][T[hH][mM][s[.f]S]]. Ungesetzte Werte (als Beispiel Jahr) müssen nicht angegeben werden.PT1M0.5Sbeschreibt also beispielsweise eine Minute und eine halbe Sekunde. Diese Zeitspanne beschreibt den "Abstand" zum Zeitpunkt Start des Controls. Daher dürfen nicht beide Attribute mit einer Zeitspanne konfiguriert sein. - Ein ISO8601 Zeitpunkt. Hierbei ist zu beachten, dass der Zeitpunkt in UTC angegeben werden muss, im Control selbst aber in der Zeitzone des aktuellen Benutzers angezeigt wird und manipuliert werden kann. Auf einem System mit der Zeitzone Europe/Berlin wird also beispielsweise
2019-08-21T11:35:21.576angezeigt, das Control nutzt aber die UTC-Angabe2019-08-21T09:35:21.576Z(der BuchstabeZmacht dies eindeutig).
Schema (Version 1.10): tchmi:framework#/definitions/TrendLineChartEnd
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiTrendLineChart.ChartEnd
Attribut-Getter
public getEnd(): string | null;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setEnd(valueNew: string | null): void;Diese Funktion setzt einen neuen Wert für das Attribut End. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den unterstützten Werten (insbesondere der Zeitzone) bei der Attributbeschreibung.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |
