Start
Definition des Startzeitpunkts, zu welchem die Darstellung beginnen soll.
Als Werte stehen hier mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
- Das Schlüsselword
First: Der erste vorhandene Wert wird als Startwert der Anzeige genutzt. - Eine ISO8601 Zeitspanne wie beispielsweise
PT1H1M(eine Stunde und eine Minute). Die Vorschrift hierfür lautet:P[JY][MM][WW][TD][T[hH][mM][s[.f]S]]. Ungesetzte Werte (als Beispiel Jahr) müssen nicht angegeben werden.PT1M0.5Sbeschreibt also beispielsweise eine Minute und eine halbe Sekunde. Diese Zeitspanne beschreibt den "Abstand" zum Zeitpunkt End des Controls. Daher dürfen nicht beide Attribute mit einer Zeitspanne konfiguriert sein. - Ein ISO8601 Zeitpunkt. Hierbei ist zu beachten, dass der Zeitpunkt in UTC angegeben werden muss, im Control selbst aber in der Zeitzone des aktuellen Benutzers angezeigt wird und manipuliert werden kann. Auf einem System mit der Zeitzone Europe/Berlin wird also beispielsweise
2019-08-21T11:35:21.576angezeigt, das Control nutzt aber die UTC Angabe2019-08-21T09:35:21.576Z(der BuchstabeZmacht dies eindeutig).
Schema (Version 1.10): tchmi:framework#/definitions/TrendLineChartStart
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiTrendLineChart.ChartStart
Attribut-Getter
public getStart(): string | null;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setStart(valueNew: string | null): void;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | Der neue Wert des Attributs. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |
