readEx
[ Funktion ]
Version 1.10
public readEx(
callback?: (data: Symbol.IReadResultObject | Symbol.IServerReadResultObject) => void
): void;Version 1.12
public readEx<T = ST>(
callback?: (data: Symbol.IReadResultObject<T> | Symbol.IServerReadResultObject<T>) => void
): DestroyFunction;Liest den Wert des Symbols.
Der Aufruf der Callback Funktion erfolgt in Abhängigkeit des verwendeten Symbol Typs entweder synchron oder asynchron.
Server | asynchron |
Internal | synchron |
LocalizedText | synchron |
PartialParam | synchron |
TemplateParam | synchron |
Function | synchron |
Control | synchron |
![]() | Version 1.12: Wird die API in TypeScript-Code benutzt, so kann beim Erstellen eines Symbols dem TypeScript-Compiler mitgeteilt, welchen Typ das Symbol (ST: SymbolType) hat. Dieser muss dann beispielsweise bei Nutzung dieser Funktion nicht mehr angegeben werden. Dies kann jedoch auch hier überschrieben werden. |
![]() | Dies ist eine reine Hilfe für die Programmierung. Der Browser kennt diese „Typeannotation“ nicht. Es findet keine Prüfung oder Konvertierung zur Laufzeit statt. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
callback [ Optional ] | Version 1.10 (data: Symbol.IReadResultObject | Symbol.IServerReadResultObject) => void Version 1.12 (data: Symbol.IReadResultObject<T> | Symbol.IServerReadResultObject<T>) => void | Wird ausgelöst wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen oder ein Fehler aufgetreten ist. Details sind dem Parameter data zu entnehmen. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void Ab Version 1.12: | Kein Rückgabewert Ab Version 1.12: |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |
Beispiel - JavaScript
var symbol = new TcHmi.Symbol('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%');
symbol.readEx(function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle result value...
var value = data.value;
console.log(value);
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 1 - TypeScript
var symbol = new TcHmi.Symbol('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%');
symbol.readEx(function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle result value...
var value = data.value; // TS does not know the variable type
console.log(value);
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 2 - TypeScript
var symbol = new TcHmi.Symbol<string>('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%');
symbol.readEx(function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle result value...
let thisIsAString = data.value; // TS knows this is a string
console.log(thisIsAString);
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 3 - TypeScript
var symbol = new TcHmi.Symbol ('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%');
symbol.readEx<string> (function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle result value...
let thisIsAString = data.value; // TS knows this is a string
console.log(thisIsAString);
} else {
// Handle error...
}
});