IServerReadResultObject
[ Schnittstelle ]
Version 1.10
export interface IServerReadResultObject extends IReadResultObject {
response?: TcHmi.Server.IMessage;
}Version 1.12
export interface IServerReadResultObject<T = any> extends IReadResultObject<T> {
response?: TcHmi.Server.IMessage<T>;
}Erweitert IReadResultObject
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
error | Fehlerursache | |
details [ Optional ]
| Optionale details zu error. Inhalt ist abhängig von der verwendeten Funktion und des Fehlers. | |
value [ Optional ] | Version 1.10 Version 1.12 T | Enthält den gelesenen Wert wenn kein Fehler aufgetreten ist. |
response [ Optional ] | Version 1.10 Version 1.12 TcHmi.Server.IMessage<T> | Enthält das Response Objekt des Servers wenn verfügbar. |
processedStart [ Optional ] Verfügbar ab Version 1.12 | Wird vom TwinCAT HMI Server gesetzt, wenn eine Anfrage gegen den TwinCAT HMI Server erfolgt ist und enthält einen Zeitstempel im ISO 8601 Format der den Zeitpunkt des Beginns der Operation auf dem Server beschreibt. | |
processedEnd [ Optional ] Verfügbar ab Version 1.12 | Wird vom TwinCAT HMI Server gesetzt, wenn eine Anfrage gegen den TwinCAT HMI Server erfolgt ist und enthält einen Zeitstempel im ISO 8601 Format der den Zeitpunkt des Endes der Operation auf dem Server beschreibt. | |
dirtyPaths [ Optional ] Verfügbar ab Version 1.12 | string[] | Nur relevant wenn value ein Objekt ist. Enthält eine Liste von Pfaden zu Objekteigenschaften die sich geändert haben. Wenn leer oder nicht gesetzt muss ist davon auszugehen, dass sich alles geändert hat. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |