IErrorDetails
[ Schnittstelle ]
export interface IErrorDetails {
code: TcHmi.Errors | number;
domain?: string;
message?: string;
reason?: string;
errors?: TcHmi.IErrorDetails[];
};Diese Schnittstelle ermöglicht durch einen hierarchischen Aufbau eine genaue Analyse eines Fehlers. Siehe auch die Funktion TcHmi.Log.buildMessage, welche die Fehlerkette formatiert zurückgibt.
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
code | Zahlenwert welcher ein Framework oder Serverfehler referenziert. | |
domain [optional] | Der Name der Server oder framework domain wo der Fehler auftrat. | |
message [optional] | Die Textdarstellung des Fehlers | |
reason [optional] | Klartextbeschreibung des Fehlers | |
errors [optional] | Eine Liste von Fehlern die zu diesem aktuellen Fehler geführt hat. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10.1018.48 |