ICommand
[ Schnittstelle ]
Version 1.8
export interface ICommand {
symbol: string;
customerData?: string;
readValue?: any;
writeValue?: any;
error?: TcHmi.IErrorDetails;
commandOptions?: TcHmi.Server.ICommandOptions[];
};Version 1.12
export interface ICommand<W = any, R = W> {
symbol: string;
customerData?: string;
readValue?: R;
writeValue?: W;
error?: TcHmi.IErrorDetails;
commandOptions?: TcHmi.Server.ICommandOptions[];
processedStart?: string;
processedEnd?: string; filter?: Filter | string;
filterMap?: number[];
orderBy?: string;
limit?: number;
offset?: number;
maxEntries?: number;
};Wird die API in TypeScript-Code benutzt, so kann dem TypeScript-Compiler mitgeteilt werden, welchen Typ das Server-Symbol hat. Hierbei wird zuerst der Typ des Wertes beim Schreiben (Write) angegeben und danach optional der Typ des zu lesenden Wertes (Read).
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
symbol | Symbol welches bearbeitet werden soll | |
customerData [ Optional ] | Zusatzinformationen, welche aus der Anfrage in die Antwort übernommen wird | |
readValue [ Optional ] | Wert der gelesen wurde | |
writeValue [ Optional ] | Wert der geschrieben werden soll | |
error [ Optional ] | Fehlercode des Kommandos | |
commandOptions [ Optional ] | Parameter des Kommandos | |
processedStart [ Optional ] | Die Zeit (als ISO 8601 Zeichenkette) in der begonnen wurde das Kommando auf Serverseite zu verarbeiten. | |
processedEnd [ Optional ]: Unterstützung ab Version 1.12 | Die Zeit (als ISO 8601 Zeichenkette) in der das Kommando auf Serverseite fertig verarbeitet wurde. | |
filter [ Optional ] | Filter, string | Filter für Arrays and Map-Objecte. |
filterMap [ Optional ] | number[] | Erlaubt eine Zuordnung von gefilterten, sortierten und paginierten Werten zu den Original-Werten |
orderBy [ Optional ] | Angabe der Sortierreihenfolge. Diese wird verarbeitet, bevor die Werte potenziell per | |
limit [ Optional ] | Reduziert die Anzahl der gelieferten Ergebnisse in einem Array. Die Zahl 0 deaktiviert dieses Feature. | |
offset [ Optional ] | Startet die gelieferten Ergebnisse in einem Array mit einem Offset. Die Zählung beginnt bei 0. | |
maxEntries [ Optional ]: Unterstützung ab Version 1.12 | Die Antwort enthält diese Anzahl von Gesamtwerten. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |
![]() | Ab Version 1.10.1018.48 ist die Eigenschaft „error“ vom Typ „TcHmi.IErrorDetails“ anstatt „TcHmi.Server.ICommandError“. |