ICommandOptions
[ Typ ]
Version 1.8
export type ICommandOptions =
'Add' |
'Config' |
'ForceSingleWrite' |
'Offline' |
'Poll' |
'Replace' |
'SendErrorMessage' |
'SendWriteValue' |
'UniqueHash' |
'Extension1' |
'Extension2' |
'Extension3' |
'Extension4';Version 1.10.1060.0
export type ICommandOptions =
'Add' |
'Config' |
'Delete' |
'ForceSingleWrite' |
'Offline' |
'Poll' |
'Replace' |
'SendErrorMessage' |
'SendWriteValue' |
'UniqueHash' |
'Extension1' |
'Extension2' |
'Extension3' |
'Extension4';Version 1.12
export type ICommandOptions =
'Add' |
'Check' |
'Config' |
'Delete' |
'ForceSingleWrite' |
'Import' |
'Offline' |
'PagingHandled' |
'Poll' |
'Replace' |
'SendErrorMessage' |
'SendWriteValue' |
'Transaction' |
'ValidateRead' |
'UniqueHash' |
'ProcessTimingAsTimespan' |
'Extension1' |
'Extension2' |
'Extension3' |
'Extension4';Schlüsselwörter:
Name | Beschreibung |
|---|---|
Add | Nur gültig bei Config Werten: Beim Beschreiben von Vektoren werden die neuen Werte hinzugefügt, statt die alten Werte zu überschreiben. |
Check | Nur gültig bei Config Werten: Liest die Werte nicht, sondern prüft nur die Zugriffsrechte. |
Config | Veraltet: Wird in einer zukünftigen Version entfernt. |
Delete Verfügbar ab Version 1.10.1060.0 | Nur gültig bei Config Werten: Löscht mitgelieferte Vektor/Map Einträge. |
ForceSingleWrite | Diese Option wurde durch UniqueHash ersetzt und sollte bei neuen Projekten nicht mehr genutzt werden. Wird in einer zukünftigen Version entfernt. |
Import |
|
Offline | Neue Werte werden nicht an die Extension weitergereicht. |
PagingHandled | Wird nur vom Server gesetzt, wenn Paging genutzt wurde. |
Poll | Nur gültig bei Subscriptions: Liefert bei jedem Tick einen Wert, auch wenn sich dieser nicht geändert hat. |
Replace |
|
SendErrorMessage | Zusätzlich werden Klartext-Fehlermeldung gesendet. |
SendWriteValue | Auch die mitgelieferte WriteValue soll wieder mitgesendet werden. |
Transaction | Nur gültig bei Config Werten: Schlägt eine Änderung in einem command fehl, so wird wieder der alte Stand aktiv. |
ValidateRead | Validiert auch die Werte beim Lesen gegen das Schema. |
UniqueHash | Das Setzen dieser Option verhindert das Zusammenfassen der Subscriptions mehrerer Clients auf Serverseite. |
ProcessTimingAsTimespan | Die Requesttimings werden als Zeitspanne (seit Serverstart) statt Zeitstempel gesendet. |
Extension1 |
|
Extension2 |
|
Extension3 |
|
Extension4 |
|
Siehe auch die Server Dokumentation.
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |