Single-Bar-Chart-Eigenschaften
Hier können alle dem Single-Bar-Chart zugeordneten Einstellungen vorgenommen werden.

Behaviour
AutoStart | Ist diese Option aktiviert, startet das Chart die Live-Darstellung, wenn eine neue Aufnahme begonnen wird. |
Data Tool Tip | Ist diese Option aktiviert, wird bei einem Klick auf den Datenpunkt ein Tool-Tipp mit den exakten Werten des Datenpunktes angezeigt. Sowie der Zeitstempel und der Name des entsprechenden Kanals. |
Default Display Width | Diese Zeit gibt die Standardbreite des zugehörigen Charts an. Dieser Wert bestimmt den Zeitraum der angezeigten Minimum- und Maximumwerte. |
Master Chart | In der hier verfügbaren Drop-down-Liste kann ein Chart, welches ebenfalls zur aktuellen Konfiguration gehört, als sogenanntes Master-Chart ausgewählt werden. Alle Aktionen die im Master-Chart ausgeführt werden, werden automatisch auch in diesem Chart ausgeführt. Es kann noch eigenständig pausiert werden, wodurch dann ein Y-Zoom und ein Y-Panning zur Verfügung steht. Auch ein Overview-Chart kann eingeblendet werden. |
Time Bar | Legt fest, ob die Time Bar (Informationsleiste mit Zeitwerten) im Chart angezeigt wird. |
Tool Bar | Legt fest, ob die Tool Bar im Chart angezeigt wird. |
Color
Border Color | Legt die Hintergrundfarbe hinter den Charts fest. |
Forecolor | Legt die Farbe des Chartnamens fest. |
Gradiant Background | Sorgt für einen Farbverlauf in der Hintergrundfarbe. |
Common
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. |
CPU Core | Hier kann für jedes Chart individuell eingestellt werden, welcher Kern der CPU für die aktuelle Chart-Darstellung genutzt werden soll. Es können bei Bedarf auch mehrere Kerne der CPU für ein Chart angegeben werden. Die Zeichen-Performance kann sich dadurch verbessern. |
Name | Name des Charts. |
Refresh Time [ms] | Legt eine Rate fest, in der das Chart in der Oberfläche aktualisiert wird. |
Show Name | Legt fest, ob der Name des Charts in der Grafik angezeigt wird. |
Overview
BackColor | Legt die Hintergrundfarbe des Overview-Charts fest. |
ForeColor | Legt die Text und Grid Farben des Overview-Charts fest. |
Settings
Scale on Zoom | Ist diese Option gewählt, weist das Chart die Y-Achse an, nach einer Zoom- oder Panning-Aktion eine Autoskalierung durchzuführen. Dadurch kann der gewählte Bereich geweitet werden. |
Stacked Axes | Mit dieser Einstellung kann gewählt werden, ob die verschiedenen Achsengruppen auf einer Horizontalen Linie angeordnet werden oder untereinander. |
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Charts gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.
Mit der Toolbar wird die Anzeige des Charts bedient. Die Übersicht zeigt alle Buttons und deren Erklärung (von links):

Play | Startet den Live-Darstellungsmodus. Die aktuell auflaufenden Daten werden angezeigt. |
Pause | Die Darstellung wechselt in den Pause-Modus. In den bereits aufgenommenen Daten kann nun navigiert werden, ohne die Aufnahme zu stoppen. |
Display-Width | Hier wird die aktuelle Displayweite angezeigt. Sie kann im Format hh:mm:ss,fff editiert werden. Es kann bis in den µs-Bereich gezoomt werden. |
Scroll Tasten | Die äußeren Scroll-Tasten bewegen die aktuelle Anzeige in Schritten, die der Display-Width entsprechen. Die inneren Scroll-Tasten bewegen die Anzeige nur um ein Zehntel der Display-Width und können gedrückt gehalten werden, um den Datensatz zu sichten. |
Position | Hier wird die Position angezeigt. Sie kann im Format hh:mm:ss,fff editiert werden. Die Doppelpunkte dienen als Trennzeichen. Wenn nicht alle Einheiten editiert werden, wird das Format, bei Sekunden beginnend, aufsteigend sortiert. |
Undo/Redo Time/Position | Hier können Sprünge der Displayweite oder der aktuellen Position, unabhängig von ihrer Entstehung (z. B.: Zoom, Scroll, etc.), rückgängig gemacht werden. Die rechte Maustaste ist ebenfalls mit dieser Funktion belegt. Einmal rückgängig gemachte Werte können mit Redo wiederholt werden. |
Panning Vertical | Im verticalen Panning-Mode kann durch Klicken und Ziehen mit der Maus die aktuelle Anzeige auf der Y-Achse verschoben werden. |
Zoom Vertical | Durch Aufspannen eines Rechtecks über der Y-Achse kann ein neuer Wertebereich für die Achse gewählt werden. |
Zoom to Default | Führt ein Autoscale auf allen Achsen aus. Die Displayrange wird wieder auf die Default-Displaytime gesetzt. |
Zoom Out Max | Setzt die DisplayRange auf die maximale Aufnahmelänge. |
Overview | Mit Overview wird ein Chart im Chart eingeblendet. Der aktuell im Haupt-Chart gezeigte Signalbereich wird im Overview Chart hervorgehoben. Zudem bietet das Overview Chart eine absolute Zeitachse für die gesamte Aufnahmedauer. |
Chart Snipping Tool
| Mit dem Tool können Screenshots eines Charts bearbeitet und versendet werden, siehe Chart Snipping Tool. |
Die aktuellen Aufnahmezeiten werden in der Chart Toolbar angezeigt:

Start-Time | Gemeinsamer Anfangspunkt der Aufnahmen aller angeschlossenen Kanäle. Die Start-Time gibt den Nullpunkt der Aufnahme an. |
End-Time | Größte gemeinsame Zeit aller angeschlossenen Kanäle. Die End-Time markiert somit den Endwert der Aufnahme. Die Differenz aus End-Time und Start-Time wird maximal so groß wie die eingestellte Record-Time (Siehe auch: Scope Knoten). |
Position | Die Position-Time stellt den Nullpunkt des aktuellen Charts dar, also die Zeit von Start-Time bis zum Beginn der Anzeige. |
Time | Absolute Zeit im Ursprung des Charts |
Date | Absolutes Datum im Ursprung des Charts |