ADS Acquisition

Eine Ads Acquisition beschreibt eine Variable, zu welcher die Werte über Ads kommuniziert werden.

ADS Acquisition 1:

Common

Enabled

Hier wird entschieden, ob der konfigurierte Kanal aufgezeichnet werden soll oder nicht.

Name

Hier kann der Name der Acquisition bearbeitet werden.

Symbol Comment

Hier wird der tatsächliche Symbolkommentar angezeigt, sobald einer vorhanden ist.

Symbol

Area

Gibt den Bereich der Variablen an.

ArrayLength

Gibt die Länge des ausgewählten Arrays an.

DataType

Gibt den Datentyp der ausgewählten Variablen an.

ForceOversampling

Angabe, ob die angegebene Variable eine Oversamplingvariable ist.

SampleTime [ms]

Einstellung, in welchen Abständen die Variable abgetastet werden soll.

TimeOffset[s]

Dient zur einmaligen Manipulation des Original-Zeitstempels bei der Aufnahme des Datenpunktes. So können Gangunterschiede von verschiedenen Zielsystemen ausgeglichen werden. Die Gangunterschiede müssen dabei manuell vom Nutzer ermittelt werden.

UseTaskSampleTime

Hier kann eingetragen werden, ob die Daten der gewählten Variablen mit der TaskSampleTime oder mit einer FreeSampleTime abgetastet werden sollen. Bei FreeSampleTime ist es möglich, die Sample Time einzustellen.

VariableSize

Zeigt die Größe der Variablen in Bytes

Symbol ADS

Index Group

Index Group der Variablen.

Index Offset

Index Offset der Variablen.

Symbol based

Wenn diese Option gesetzt ist, werden die Variablen per Symbolname kommuniziert. Ist diese Option nicht gesetzt, werden die Variablen per Index Group und Offset kommuniziert und folglich die Eingabefelder für Group und Offset freigeschaltet.

Symbol Name

Symbolname der ausgewählten Variablen.

Target

TargetSystem

Gibt das Zielsystem an, von dem eine Aufnahme gemacht werden soll. Dies ist automatisch das Zielsystem der gewählten Variablen.

UseLocalServer

Wenn diese Option gesetzt ist, wird der auf dem System des Scope Views installierte Scope Server für die Aufnahme verwendet. Ist die Option nicht gesetzt, wird versucht sich auf den Remote Server des Zielsystems zu verbinden.

TargetPort

Zeigt den Port der Variablen auf dem entsprechenden TwinCAT System an. Per Drop Down Box kann eine Auswahl der verfügbaren Ports des ausgewählten Zielsystems vorgenommen werden.

Unit

Wenn an der Variablen eine Unit definiert ist, wird diese hier angezeigt. Diese ist jedoch nicht bearbeitbar. Wenn bei der Anzeige noch eine Unit hinzugefügt werden soll, muss diese bei dem Channel angegeben werden.

Kontextmenü

ADS Acquisition 2:

Die ersten beiden Gruppen beinhalten die Funktionalitäten, um verschiedene Tool Windows zu öffnen. Hierunter zählen zuerst der Target Browser, das Kommentar Fenster („Comment Window“), der Ebenen Editor („Layer Editor“), das Marker Fenster („Marker Window“) und zuletzt das Trigger Fenster („Trigger Window“).

In der folgenden Gruppe lässt sich die bestehende Konfiguration mit wenigen Klicks umkonfigurieren.

„Change Ads Symbol…“
Haben sich bei mehreren ADS-Akquisitionen die Symbolnamen geändert, lassen sich Teile des Namens mit dieser Funktion austauschen.

„Change Display Name“
Mit der Funktion „Change Display Name“ lässt sich einstellen, welche Detailtiefe die Namen der Kanäle und Akquisitionen anzeigen sollen.

„Change Index Group…“
Mit dieser Funktion lässt sich die Index Group aller ADS-Variablen verändern. Es kann entweder ein Offset berechnet werden oder ein neuer Wert eingetragen werden.

„Enabled“
Mit dieser Einstellung kann eingestellt werden, ob für die Akquisition Daten aufgezeichnet werden sollen oder nicht. Wenn die Einstellung aktiv ist (Haken wird am linken Rand angezeigt), werden Daten gesammelt und so kann die Akquisition auch in der restlichen Konfiguration verwendet werden.

In den letzten zwei Gruppen lassen sich diverse Standardfunktionalitäten finden.

Der ausgewählte Knoten kann kopiert („Copy“), gelöscht („Remove“), umbenannt („Rename“) oder unter ihm eingefügt („Paste“) werden. Außerdem kann auch das Eigenschaften-Fenster von Visual Studio für eine weitere Parametrisierung („Properties“) geöffnet werden.