Achsen - Dialog: Einstellungen
Bei einer neu eingefügten Achse sind vorab einige Grundeinstellungen nötig. Vor allem die Angabe des Achstyps spielt für die weiteren Schritte eine wichtige Rolle.

Achstyp
Hier ist die richtige Verbindungsart (abhängig von der E/A-Konfiguration) der Achse zu definieren. Gemeint ist die Art der Soll- / Istwertübergabe an die Achse bzw. von der Achse.
Verknüpft mit
Hier kann bei manchen Achstypen (AX2000, SERCOS, Profidrive,...) eine Achse komplett mit dem physikalischen Antrieb unterhalb der jeweiligen Feldbus-Karte verknüpft werden. Bei Achsen mit analogem Interface, wie im Beispiel oben eingestellt, müssen die Verknüpfungen bei NC-Encoder sowie NC-Antrieb erstellt werden.
Einheit
Gibt an, in welcher Einheit die Berechnungen und Eingaben zur Achssteuerung erwartet werden. Die Einstellung sollte ist eigentlich immer mm bzw. Grad sein.
Anzeige
Bei geforderter Abweichung von der Standarddarstellung mancher Achswerte, können diese hier aktiviert werden. Dies ist für Position und Geschwindigkeit möglich.
Ergebnis
Hier werden die aktuell eingestellten Einheiten der Achse noch einmal aufgeführt.