Interbus
Nachfolgend aufgeführte Geräte mit Interbus Slave-Schnittstelle, werden aktuell von TwinCATunterstützt:
![]() | Slaves Über die ebenfalls aufgeführte "Allg. Interbus Box"", werden selbstverständlich alle Interbus-konformen Slaves mit entsprechenden Einstellungen für Ident.-Code und Längen-Code, unterstützt. |
Interbus - Teilnehmer ("Boxen") | Beschreibung | Einschränkungen / Anmerkung |
|---|---|---|
Standard Buskoppler |
| |
Economy Buskoppler |
| |
"Economy plus" Buskoppler |
| |
Busklemmen Controller mit Interbus Slave-Schnittstelle |
| |
Feldbus Kompakt Box: Interbus Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud)
|
| |
Feldbus Koppler Box Erweiterbare Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud)
|
| |
ILxxxx-C400 | Feldbus SPS Box: Koppler Box mit integrierter SPS in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud) | (aktuell noch nicht verfügbar) |
Allgemeines Interbus Gerät. Es müssen der Ident.-Code und die Längen-Code angegeben werden, bzw. vordefinierte Boxen ausgewählt werden. |
|