BK40x0 (Interbus)

Der Buskoppler BK4xx0 wird im InterBus eingesetzt. Nachfolgend werden die spezifischen Eigenschaften beschrieben, die sich von anderen Buskopplern unterscheiden. Eine Übersicht aktuell unterstützter Interbus Buskoppler, finden Sie hier ...

Karteireiter "BK4xx0"

BK40x0 (Interbus) 1:

Ident-Code: Zeigt den Ident-Code des Buskopplers an. Er wird dynamisch - in Abhängigkeit der angeschlossenen Klemmen - berechnet.

Längen-Code: Zeigt den Längen-Code des Buskopplers an. Er wird dynamisch - in Abhängigkeit der angeschlossenen Klemmen - berechnet.

Installationstiefe: Zeigt die Installationstiefe des Buskopplers an. Sie wird dynamisch - in Abhängigkeit der hierarchischen Struktur des InterBus-S - berechnet.

Diagnose: Fügt je zwei Byte Diagnosedaten in das Prozessabbild der Ein- und Ausgänge ein (siehe Handbuch BK4000).

2 Byte SPS Interface: Fügt das zwei Byte SPS Interface in das Prozessabbild der Ein- und Ausgänge ein.

Diagnose Eingänge

BK40x0 (Interbus) 2:

Jede InterBus-S Box erhält ein Diagnose-Eingangsbyte, das den Status des jeweiligen Slaves zur Laufzeit signalisieren und z.B. mit der SPS verknüpft werden können:

Variable

Wert

Beschreibung

BoxState

0x01

Rec: Rekonfiguration

0x02

Mod: Modulfehler

0x04

W2Err: Fehler an der W2-Schnittstelle

0x08

W1Err: Fehler an der W1-Schnittstelle

0x10

W2: Zustand der W2-Schnittstelle inaktiv

0x20

W1: Zustand der W1-Schnittstelle inaktiv