InterBus-S Gerät
InterBus-S Boxen, die nicht im TwinCAT System Manager bekannt sind, können durch die InterBus-S spezifische Eingabe ihres Längen- und Ident-Codes eingefügt werden. Der Längen- und Ident-Code ist dem Handbuch des jeweiligen Gerätes zu entnehmen und ist auch häufig auf dem Gerät selbst vermerkt.
Beim Anfügen einer InterBus-S Box erscheint folgender Dialog:
Kontextmenü

Box Anfügen... <Einfg>
Fügt bei InterBus-S Busklemmen eine Box an den Lokal- oder Fernbus an.

Durch Betätigen des Buttons "Liste..." erscheint eine Liste von gebräuchlichen InterBus-S Boxen, deren Längen- und Ident-Code bekannt sind:

Beim Anfügen einer weiteren InterBus-S Box erscheint folgender Dialog:

Box Einfügen...
Fügt eine weitere Box oberhalb der Markierten ein.
Box Löschen... <Entf>
Löscht die momentan markierte Box und deren Unterelemente aus der E/A Konfiguration.
Box Importieren...
Fügt eine Box oberhalb der Markierten ein. Die Beschreibung der neuen Box und deren Unterelemente wird aus einer Datei mit der Endung "*.tce" gelesen. Diese Datei wird mit dem folgenden Menüpunkt erzeugt.
Box Exportieren...
Exportiert die Informationen der momentan selektierten Box und die Informationen deren Unterelemente in eine Datei mit der Endung "*.tce".
Karteireiter "InterBus-S"

Ident-Code: Zeigt den Ident-Code des Buskopplers an. Er wird dynamisch - in Abhängigkeit der angeschlossenen Klemmen - berechnet.
Längen-Code: Zeigt den Längen-Code des Buskopplers an. Er wird dynamisch - in Abhängigkeit der angeschlossenen Klemmen - berechnet.
Installationstiefe: Zeigt die Installationstiefe des Buskopplers an. Sie wird dynamisch - in Abhängigkeit der hierarchischen Struktur des InterBus-S - berechnet.
Die folgenden Einstellungen sind nur bei der Phoenix IBS ISA ST-I/T möglich.
Gruppe: Ermöglicht die Zuordnung des Teilnehmers zu einer Gruppe (vergl. Interbus Anwenderhandbuch)
Alternative: Ermöglicht die Zuordnung des Teilnehmers zu einer Alternative (vergl. Interbus Anwenderhandbuch)
Datenkonsistenz: Ermöglicht die Erhöhung der Datenkonsistenz für diesen Teilnehmer
Startup: Ermöglicht beim Systemstart ein Control_Active_Configuration Kommando für diesen Teilnehmer auszuführen:
- Default: Es wird kein Kommando für diesen Teilnehmer ausgeführt
- Segment Off: Es wird ein Segment_Off ausgeführt
- Segment On: Es wird ein Segment_On ausgeführt
Karteireiter "CAC/CDF"

Ermöglicht einige Firmwaredienste der Phoenix IBS ISA ST-I/T auszuführen, wenn bei der Masterkarte ein ADS-Port aktiv ist. Vergleiche Interbus Anwenderhandbuch. Zu beachten ist, dass ein Control_Active_Configuration Kommando auch untergeordnete Teilnehmer betrifft!
Diagnose Eingänge

Jede InterBus-S Box erhält ein Diagnose-Eingangsbyte, das den Status des jeweiligen Slaves zur Laufzeit signalisieren und z.B. mit der SPS verknüpft werden kann:
Variable | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
BoxState | 0x01 | Rec: Rekonfiguration |
0x02 | Mod: Modulfehler | |
0x04 | W2Err: Fehler an der W2-Schnittstelle | |
0x08 | W1Err: Fehler an der W1-Schnittstelle | |
0x10 | W2: Zustand der W2-Schnittstelle inaktiv | |
0x20 | W1: Zustand der W1-Schnittstelle inaktiv |
PCP - Kommunikation
Einige InterBus-S Geräte können neben dem zyklischen Prozessdatenaustausch auch azyklische Kommunikation mit der Masterkarte durchführen (nicht CIF40-IBSM). Die Kommunikation wird beim InterBus-S PCP-Kommunikation genannt (Peripherals Communication Protocol).
Die Geräte werden an ihrem Identcode erkannt und erhalten einen zusätzlichen Karteireiter:

Durch das "Enablen" der PCP-Kommunikation wird dem Gerät ein AMS-Port zugewiesen, über den per ADS die PCP-Kommunikation abgewickelt wird.
InterBus-seitig erhält die Kommunikationsverbindung zwischen diesem Gerät und der Masterkarte eine Kommunikationsnummer (CR = Communication Reference). Es können zusätzlich ein Passwort und eine Access Gruppe angegeben werden (siehe Beschreibung der PCP-Kommunikation).
PCP-Dienste
Es werden z.Zt. folgende Dienste unterstützt:
- Read (0x0081)
- Write (0x0082)
- Start (0x0083)
- Stop (0x0084)
- Resume (0x0089)
- Reset (0x008A)
Der gewünschte Dienst wird durch die Angabe der o.a. Diensterkennung im HIWORD des ADS-IndexGroup angegeben (vergl. ADS-Dokumentation).
Zur Vereinfachung kann beim Read-Dienst bei einem AdsReadReq und bei einem Write-Dienst und einem AdsWriteReq die Kennung 0 verwendet werden.
Index: Der gewünschte PCP-Index wird im LOWORD des IndexGroup angegeben.
Subindex: Der gewünschte PCP-Subindex wird im IndexOffset angegeben.