SPS - Konfiguration
Wenn TwinCAT mit SPS-Funktionalität (mindestens TwinCAT Level PLC) installiert ist, existiert in der Baumansicht des System Managers ein Punkt ""SPS - Konfiguration. Hier lassen sich SPS-Projekte anfügen sowie deren Einstellungen (Nummer des Laufzeitsystems, Port-Nr., Zykluszeiten,...) überprüfen. Zusätzlich können hier auch die Pfad-Einstellungen für das SPS-Projekt angepasst werden.
SPS - Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|
Einstellungen zur SPS-Umgebung (Anzahl der Laufzeitsysteme, Handling der persistenten Daten, etc..) | |
Pfadangaben, etc.. bezüglich des angefügten SPS-Projekts | |
Übersicht der Verknüpfungen von SPS-Variablen mit anderen Prozessabbildern (E/A-Geräte, NC-Variablen, etc..) | |
Informationen zu den Tasks des angefügten SPS-Projekts |
Dialog "Allgemein"
Dieser Dialog wird nur eingeblendet, wenn kein Remote-System (siehe: "Auswahl des Zielsystems") angewählt wurde, der System Manager also auf das lokale TwinCAT System eingestellt ist.
Der Inhalt entspricht ansonsten dem nachfolgend beschriebenen Dialog "Version [Zielsystem]".
Dialog "Version [Zielsystem]"
Der nachfolgende Dialolog zeigt den, diesem Modul zugrundeliegenden, TwinCAT Server des Zielsystems an. Im dargestellten Fall ist dies die - im Zielsystem aktive - Version 2.9 [Build 433] des TwinCAT PLC Servers.