Ansicht Aktuelle Verknüpfungen

Das Ansichtsfenster "Verbindungen" zeigt die aktuell aktiven Verknüpfungen des in der Navigationsansicht selektierten Symbols. Abhängig vom eingestellten Profil (Original oder Simulation) und des Simulationstypen (Lokal oder Remote) wird das Original-Symbol an EA-Geräte, an andere SPSen oder an Publisher/Subscriber Netzwerkvariablen angebunden sein (Eingestellt durch die Ansicht Konfiguration von Simulierten Symbolen).

Beispiel:

Das momentan aktivierte Profil ist 'Original'. Das Symbol 'MAIN.bRun' aus der Original SPS ist auf einen Digitalen Eingang an einem BK9000 gebunden (Bild 1).

Ansicht Aktuelle Verknüpfungen 1:
Bild 1: Markiertes Symbol 'fCurrentPosition' im Navigationsfenster

Im Simulations-Profil ist das Symbol 'MAIN.bRun' an eine Netzwerk Subscriber Variable namens 'MAIN.bRun' gebunden (Bild 2). Die Netzwerkvariable erhält ihre Daten von einem System mit der Addresse 5.1.48.196.1.1.

Ansicht Aktuelle Verknüpfungen 2:
Bild 2: Das Verbindungsfenster