Ansicht "Konfiguration von Simulierten Symbolen"
Das Fenster "Variablen der Simulation" zeigt die aktuellen und die auswählbaren Verknüpfungen für ein Variablensymbol, welches im Navigationsfenster ausgewählt selektiert ist. Wird ein Symbol einer Original-SPS ausgewählt ist erscheinen in der Auswahlliste nur Variablen der Simulations-SPS. Ist eine Simulationsvariable i markiert, so erscheinen nur Original-Symbole. Diese umgekehrte Richtung wird durch eine geänderte Fensterüberschrift kenntlich gemacht (es erscheint anstatt "Variablen der Simulation" "Variablen der Original SPS"
Selektierbar (per CheckBox) sind immer nur Symbole des gleichen Datentyps und mit gespiegelten Lokierungen (Eingänge nur mit Ausgängen, oder Ausgänge mit Eingängen)

Eventuell erkannte Standard-Verknüpfungen werden grün markiert.

Über die Checkboxen im Ansichtsfenster oder über das Kontextmenü können die Simulationseinstellungen wie folgt geändert werden:
Art der Verknüpfung | Beschreibung |
|---|---|
Beobachten (Observe) | Beobachten eines E/As |
Simulieren (Simulate) | Simulieren eines E/As, die Anbindung and das Gerät wird im Simulationsmodus entfernt |
Original | Keine Änderung im Simulationsmodus |
Tabelle 1: Kontextmenü Kommandos in der Ansicht "Konfiguration von Simulierten Symbolen"
Variablen oder Symbole, die im Simulationsmodus anders verknüpft werden, erhalten in ihrem Icon ein rotes S in der linken oberen Ecke.