Standardverknüpfungen
Standardverknüpfungen sind Verknüpfungen, die vom Simulations-Manager automatisch mit einem einzigen Knopfdruck für das gesamte Projekt eingerichtet werden können. Diese Automatik wird für Symbole angeboten, die sowohl in der Original-SPS, als auch in der Simulations-SPS verfügbar sind (bei gleichem Datentyp) und wird über das Hauptmenü "Bearbeiten --> Erzeuge Standard Verknüfungen" ausgelöst (siehe Bild 1).

Daraufhin wird über alle Symbole aller Original SPSen iteriert, und versucht diese an Simulations-Symbole mit gleichem Symbolnamen / Zugriffspfac, identischem Datentypen sowie spiegelbildlicher Lokierung (%I <--> %Q) zu binden. Wenn ein entsprechendes Simulationssymbol exisitert, so erzeugt der TwinCAT Simulation Manager eine lokale (IO-Verknüpfung) oder Remote-Verknüpfung (über Netzwerkvariablen) zwischen Original- und Simulations-SPS im Simulationsprofil.
Die Standardverknüfungen sind sehr hilfreich, wenn sie in Verbindung mit der "'Simulations-Rahmenprojekt erzeugen' Funktion genutzt werden. Dieses Feature stellt sicher, daß Symbolische Namen und Zugriffspfade innerhalb des Simulationsprojektes immer zueinander passen / sowie gleiche Namen erhalten und somit einfach durch den Anwender und Programmautomatiken zu verbinden sind.
In Bild 2 hat das Navigationsfenster (linke Seite) das Symbol 'MAIN.bRun' markiert. Das Fenster ("Zielvariablen der Simulation", rechte Seite) zeigt die möglichen manuellen Verknüpfungsmöglichkeiten innerhalb des zugeordneten Simulations-SPS-Projektes. Die "Standard-Verknüfung" für dieses Symbol ist 'MAIN.bRun' auf der Simulationsseite und ist grün markiert.

Wenn die "Standard-Verknüpfungen" erzeugt wurden, ist das Original-Symbol "Main.bRun" an das Simulations-Symbol "Main.bRun" gebunden (im Simulationsprofil, siehe Bild 3). Alle angebundenden Symbole erhalten ein rotes 'S' innerhalb ihres Icons um eine erfolgte Simulationsanbindung zu kennzeichnen.