Crestron SIMPL Windows User Modules
Name | Funktion |
|---|---|
User Module, welches die Daten (bis zu 100 Signale) vom TCP/IP-Client entgegen nimmt oder an diesen weiterleitet. | |
User Module, welches die Daten (bis zu 400 Signale) vom TCP/IP-Client entgegen nimmt oder an diesen weiterleitet. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Bit durch den Index Group und den Index Offset. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Bit durch den Variablenname. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Byte durch den Index Group und den Index Offset. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Byte durch den Variablenname. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Integer durch den Index Group und den Index Offset. | |
Lesen eines Wertes vom Typ Integer durch den Variablenname. | |
Schreiben des Wertes '1' bei positiver Flanke und Schreiben des Wertes '0' bei negativer Flanke vom Typ Bit durch den Index Group und den Index Offset. | |
Schreiben des Wertes '1' bei positiver Flanke und Schreiben des Wertes '0' bei negativer Flanke vom Typ Bit durch den Variablenname. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Bit durch den Index Group und den Index Offset. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Bit durch den Variablenname. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Byte durch den Index Group und den Index Offset. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Byte durch den Variablenname. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Integer durch den Index Group und den Index Offset. | |
Schreiben eines Wertes vom Typ Integer durch den Variablenname. |
- Beckhoff Communication
- Beckhoff Communication 400
- Beckhoff Read Bit
- Beckhoff Read Bit By Name
- Beckhoff Write Bit
- Beckhoff Write Bit By Name
- Beckhoff Read Byte
- Beckhoff Read Byte By Name
- Beckhoff Write Byte
- Beckhoff Write Byte By Name
- Beckhoff Read Int
- Beckhoff Read Int By Name
- Beckhoff Write Int
- Beckhoff Write Int By Name
- Beckhoff Switch
- Beckhoff Switch By Name